Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 13-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
  • Рабочий температурный диапазон: от – 40°C до + 125°C
  • Погрешность измерения температуры ± 2°C
  • Разрешение показаний температуры 0.03125°C
  • Рабочий ток 1 мкА
  • Рассеиваемая мощность 0.631 мВт при VDD = 3.3 В
  • Последоввтельный интерфейс, совместимый с SPI и цифровыми сигнальными процессорами
  • Режим отключения
  • Компактные корпуса SOT-23 и microSOIC
  • Совместим с AD7814

Подробнее о продукте

ADT7302 – это полнофункциональная система измерения температуры в корпусах SOT-23 и MSOP. Данный компонент содержит датчик температуры на запрещенной зоне и 13-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.03125°C.

ADT7302 обладает конфигурируемым последовательным интерфейсом, обеспечивающим простое подключение к большинству микроконтроллеров. Интерфейс совместим с протоколами SPI™, QSPI и MICROWIRE™, а также с последовательными портами цифровых сигнальных процессоров. Компонент имеет режим ожидания, активируемый через последовательный интерфейс.

Широкий диапазон напряжений питания, малый потребляемый ток и совместимый с SPI интерфейс делают ADT7302 идеальным выбором для разнообразных областей применения, включая персональные компьютеры, офисное оборудование, автомобильную и бытовую технику.

Ключевые особенности продукта

  1. Интегрированный датчик температуры, позволяющий производить точные измерения окружающей температуры. Диапазон измерений составляет от −40°C до +125°C.
  2. Диапазон напряжений питания от 2.7 В до 5.25 В.
  3. Компактные 6-выводный корпус SOT-23 и 8-выводный корпус MSOP.
  4. Максимальная погрешность измерения температуры ±2°C.
  5. 13-разрядные показания температуры с разрешением до 0.03125°C.
  6. Режим отключения с сокращением потребляемой мощности до 4.88 мкВт при VDD = 3.3 В, 1 SPS.
  7. Совместим с AD7814.

Области применения

  • Медицинское оборудование
  • Автомобильная промышленность
    • Климат-контроль
    • Измерение температуры масла
    • Гидравлические системы
  • Сотовые телефоны
  • Накопители на жестких дисках
  • Персональные компьютеры
  • Контрольно-испытательная аппаратура
  • Офисное оборудование
  • Бытовая техника
  • Управление технологическими процессами

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь