Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Синтезаторы с дробным и целочисленным коэффициентами деления
- Высоковольтная схема накачки заряда: VP = 6.0 В - 30 В
- Ширина полосы каскада РЧ до 5.0 ГГц
- Программируемый выходной делитель
- Напряжение питания синтезатора: от 3.0 В до 3.6 В
- Программируемый предварительный делитель с двумя модулями
- Программируемый уровень мощности выходного сигнала
- Программируемые токи схемы накачки заряда
- Функция отключения РЧ выхода
- Трехпроводной последовательный интерфейс
- Аналоговое и цифровое обнаружение входа в синхронизм
Подробнее о продукте
ADF4152HV – это синтезатор с дробным или целочисленным коэффициентом деления, который работает в полосе частот до 5.0 ГГц и содержит интегрированную высоковольтную схему накачки заряда. Синтезатор может непосредственно подключаться к внешним широкополосным генераторам, управляемым напряжением (ГУН), что позволяет отказаться от применения операционных усилителей, формирующих высокое напряжение регулировки. Наличие интегрированной высоковольтной схемы накачки заряда упрощает проектирование и сокращает стоимость системы, одновременно обеспечивая улучшение фазового шума, в отличие от топологий с активными фильтрами, имеющий худшие по сравнению с топологиями на базе пассивных фильтров показатели фазового шума.
Частота сигнала ГУН может быть поделена на 1, 2, 4, 8 или 16, что позволяет пользователю генерировать выходные сигналы с частотой от 31.25 МГц. Для задач, где требуется обеспечение развязки, имеется возможность отключения выходного каскада ВЧ. Управление функцией отключения выхода может осуществляться программно или аппаратно (при помощи внешнего вывода).
Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс. Схема накачки заряда работает от напряжения питания в диапазоне от 6.0 В до 30 В, а остальная часть компонента – с напряжением питания в диапазоне от 3.0 В до 3.6 В. ADF4152HV может быть переведен в режим пониженного энергопотребления, когда его функции не требуются.
Области применения
- Инфраструктура беспроводных систем связи
- Радиорелейные линии диапазона СВЧ “точка-точка”/радиосистемы ”точка-много точек”
- Терминалы с очень маленькой апертурой антенны (VSAT)
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Частные системы подвижной радиосвязи
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.