Обзор
Особенности и преимущества
- Крайне низкие гармонические искажения
- HD2 = −105 дБн при 10 МГц
- HD2 = −91 дБн при 70 МГц
- HD2 = −87 дБн при 100 МГц
- HD3 = −103 дБн при 10 МГц
- HD3 = −98 дБн при 70 МГц
- HD3 = −89 дБн при 100 МГц
- Меньшие искажения при больших коэффициентах усиления по сравнению с усилителями с обратной связью по напряжению
- Низкий входной шум напряжения: 1.4 нВ/√Гц
- Высокое быстродействие
- Ширина полосы по уровню -3 дБ в режиме больших сигналов: 2.3 ГГц
- Полоса с неравномерностью усиления в пределах 0.1 дБ: 150 МГц
- Скорость нарастания: 5000 В/мкс,от 25% до 75%
- Короткое время установления: 10 нс до 0.1%
- Низкое входное напряжение смещения: 0.3 мВ, тип.
- Внешняя регулировка коэффициента усиления
- Управление стабильностью и шириной полосы при помощи резистора обратной связи
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
ADA4927 - это обладающий низким шумом и крайне низкими искажениями быстродействующий дифференциальный усилитель с обратной связью по току, который является идеальным выбором для интерфейса с высокопроизводительными АЦП, обладающими разрешением до 16 бит, в полосе частот от нуля до 100 МГц. Уровень выходного синфазного напряжения может легко быть согласован с требуемыми уровнями входных синфазных напряжений АЦП. Внутренний контур обратной связи по синфазному сигналу обеспечивает исключительный баланс выходных сигналов и подавление продуктов гармонических искажений четных порядков.
Дифференциальный коэффициент усиления легко конфигурируется при помощи внешней цепи обратной связи из четырех резисторов. Благодаря архитектуре с обратной связью по току коэффициент усиления контура практически не зависит от коэффициента усиления при замкнутой цепи обратной связи. Это позволяет добиться широкой полосы, малых искажений и низкого шума при более высоких коэффициентах усиления и меньшей потребляемой мощности по сравнению с усилителями с обратной связью по напряжению, обладающими сопоставимыми характеристиками.
ADA4927 производится по патентованной компанией Analog Devices кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов, позволяющей поддерживать очень низкие уровни искажений и входной шум напряжения всего 1.3 нВ/√Гц. Благодаря малому напряжению смещения и отличным динамическим характеристикам ADA4927 хорошо подходит для разнообразных систем сбора данных и обработки сигналов.
ADA4927-1 выпускается в бессвинцовом 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм, а ADA4927-2 – в бессвинцовом 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Расположение выводов на корпусе компонентов оптимизировано для упрощения проектирования топологии печатной платы и минимизации искажений. Компоненты работают в температурном диапазоне −40°C до +105°C.
Области применения
- Драйверы АЦП
- Преобразователи несимметричного сигнала в дифференциальный
- Усилительные блоки каскадов ПЧ и основной полосы частот
- Дифференциальные буферы
- Драйверы дифференциальных линий передачи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (10)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Новый инструмент ADI DiffAmpCalc™ от Analog Devices представляет собой бесплатный загружаемый калькулятор для проектирования схем дифференциальных усилителей. Инструмент прост в использовании и имеет интерактивный пользовательский интерфейс, позволяющий быстро приступить к работе.
Материалы по теме
Вебкасты (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.