Обзор

Особенности и преимущества

  • Защита от перегрузки по напряжению по входу, до 32 В выше/ниже соответствующих напряжений питания
  • Эффект обращения фазы отсутствует при входных напряжениях, выходящих до ±32 В за пределы напряжений питания
  • Rail-to-rail диапазон входных и выходных напряжений
  • Ширина полосы при единичном усилении
    • 800 кГц, тип. при VSY = ±15 В
    • 550 кГц, тип. при VSY = ±5 В
    • 465 кГц, тип. при VSY = ±1.5 В
  • Низкое энергопотребление: 60 мкА на канал, тип.
  • Работает с однополярным питанием: от 3 В до 30 В
  • Малое напряжение смещения: 300 мкВ, макс.
  • Коэффициент усиления по напряжению в режиме больших сигналов: 120 дБ, тип.
  • Стабилен при единичном усилении
  • Сертифицирован для автомобильной промышленности

Подробнее о продукте

Двухканальный и четырехканальный операционные усилители (ОУ) ADA4096-2 и ADA4096-4 обладают крайне низкой потребляемой мощностью и rail-to-rail диапазонами входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Благодаря очень низкому энергопотреблению и гарантированному диапазону рабочих напряжений питания от 3 В до 30 В эти усилители идеально подходят для контроля использования и управления зарядом батарей. Отличные динамические характеристики, включая плотность напряжения шума 27 нВ/√Гц, делают их превосходным выбором для аудиосистем с питанием от батарей. Компоненты способны работать с емкостными нагрузками до 200 пФ без возбуждения.

ADA4096-2 и ADA4096-4 обладают защитой входного каскада от перегрузки по напряжению и содержат диоды, которые позволяют выдерживать входные напряжения, выходящие на 32 В за пределы напряжений питания, что делает их идеальным выбором для промышленных систем.

Компоненты имеют уникальную архитектуру входного каскада, которая предотвращает обращение фазы или фиксацию состояния (“защелкивание”) при выходе входного напряжения за пределы напряжений питания.

Двухканальный усилитель ADA4096-2 выпускается в 8-выводных корпусах LFCSP (2 мм × 2 мм) и MSOP. ADA4096-4 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP (3 мм × 3 мм) и 14-выводном корпусе TSSOP.

Компоненты серии ADA409x работают в расширенном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C) и являются представителями постоянного растущего семейства малопотребляющих операционных усилителей с напряжением питания до 30 В, предлагаемых компанией Analog Devices.

Области применения

  • Контроль состояния батарей
  • Схемы аналогового преобразования сигналов датчиков
  • Управление питанием в портативных системах
  • Портативные измерительные приборы

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADA4096

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.