Обзор

Особенности и преимущества

  • Частота внутреннего тактового сигнала 1 GSPS (частота аналогового выходного сигнала до 400 МГц)
  • Интегрированный 14-разрядный ЦАП с быстродействием 1 GSPS
  • Разрешение по частоте 0.23 Гц, и менее
  • Фазовый шум ≤ −125 дБн на Гц при отстройке 1 кГц (частота несущей 400 МГц)
  • Превосходные динамические показатели: SFDR в узкой полосе > 80 дБ
  • Управление через последовательный порт ввода/вывода
  • Возможность автоматического линейного или произвольного изменения частоты, фазы и амплитуды
  • 8 профилей частоты/сдвига фазы
  • Интерполяция Sin(x)/(x) (инверсный Sinc-фильтр)
  • Напряжение питания 1.8 В и 3.3 В
  • Программно и аппаратно управляемый режим пониженного энергопотребления
  • 100-выводный корпус TQFP_EP
  • Интегрированная оперативная память на 1024 32-разрядных слова
  • Умножитель частоты сигнала REFCLK на базе схемы ФАПЧ
  • Параллельный интерфейс передачи данных
  • Внутренний генератор; может работать от одного внешнего кварцевого резонатора
  • Возможность модуляции фазы
  • Возможность модуляции амплитуды
  • Синхронизация нескольких микросхем

Подробнее о продукте

AD9910 – это синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer) с интегрированным 14-разрядным ЦАП, поддерживающий работу с частотой обновления отсчетов до 1 GSPS. AD9910 основан на усовершенствованной, патентованной технологии DDS, которая обеспечивает значительное снижение потребляемой мощности без ухудшения производительности. Комбинация DDS и ЦАП образует высокочастотный синтезатор выходного аналогового сигнала с цифровым программированием, способный формировать синусоидальные сигналы частотой до 400 МГц с возможностью быстрой перестройки частоты.

Пользователь имеет доступ к трем параметрам, управляющим сигналом DDS: частоте, фазе и амплитуде. DDS поддерживает быстрое скачкообразное изменение частоты. Разрешение по частоте определяется разрядностью аккумулятора фазы (32 бита) и составляет примерно 0.23 Гц при частоте обновления отсчетов 1 GSPS. DDS также имеет возможность быстрого переключения фазы и амплитуды.

Управление AD9910 осуществляется путем программирования его внутренних регистров через последовательный порт ввода/вывода. Для поддержки различных комбинаций модуляции частоты, фазы и/или амплитуды в AD9910 имеется интегрированная статическая память RAM. AD9910 также поддерживает управляемый пользователем режим работы с линейным изменением параметров. В данном режиме частота, фаза или амплитуда может изменяться во времени по линейному закону.

AD9910 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (подробности см. в разделе Absolute Maximum Ratings технического описания).

Области применения

  • Быстрый синтез частоты гетеродина
  • Программируемые генераторы тактового сигнала
  • Источники сигналов с линейной частотной модуляцией для радаров и сканирующих систем
  • Испытательное и измерительное оборудование
  • Драйверы акустооптических устройств
  • Модуляторы с полярной модуляцией
  • Системы с быстрой скачкообразной перестройкой частоты

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (52)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (23)
  • Руководства пользователя (1)
  • Особенности продукта (1)
  • Руководства по проектированию (1)
  • Описание схемы (2)
  • Технические статьи (21)
  • Вебкасты (2)
  • Статьи по применению
    Описание схемы
    Технические статьи

    Инструменты и симуляторы

    Модели IBIS

    AD9910 IBIS Model

    Инструменты проектирования

    ADIsimDDS (Direct Digital Synthesis / прямой цифровой синтез)

    В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Поддержка и обсуждения

    AD9910 Обсуждения

    RE: AD9910 Output Sampling Step
    4 неделя (ль) назад в категории Direct Digital Synthesis (DDS)
    RE: Programming an AD9910 to produce a chirp wave form
    19 неделя (ль) назад в категории Direct Digital Synthesis (DDS)

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.