Обзор
Особенности и преимущества
- Работа при очень высоких температурах
- от −40°C до +210°C, корпус FLATPACK
- от −40°C до +175°C, корпус SOIC
- Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
- Низкое энергопотребление: 1.3 мА, макс.
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
- Загрузите техническое описание AD8634-KGD
- Протестированные кристаллы (Known Good Die) гарантированно удовлетворяют всем заявленным в техническом описании спецификациям.
Подробнее о продукте
AD8634 – это прецизионный двухканальный усилитель с шириной полосы 9.7 МГц и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Он гарантированно работает с напряжением питания в диапазоне от 3 В до 30 В (или от ±1.5 В до ±15 В) при очень высоких температурах.
AD8634 хорошо подходит для задач, в которых одновременно требуются высокие статические и динамические характеристики. Благодаря комбинации широкой полосы, низкого шума и высокой точности AD8634 представляет интерес для широкого спектра приложений, включая фильтры и интерфейс с разнообразными датчиками.
Этот двухканальный операционный усилитель выпускается в 8-выводном корпусе SOIC с рабочим температурным диапазоном от −40°C до +175°C. Он также доступен в 8-выводном плоском керамическом корпусе (FLATPACK) с рабочим температурным диапазоном от −40°C до +210°C. Оба варианта спроектированы специально для устойчивой работы в условиях экстремальных температур и испытаны на работу при максимальной температуре в течение 1000 часов.
AD8634 является представителем растущего семейства продуктов для высоких температур, предлагаемых Analog Devices, Inc. Полный перечень высокотемпературных продуктов и данные испытаний доступны на www.analog.com/hightemp.
Области применения
- Измерения при бурении скважин
- Авионика
- Промышленные системы с жесткими рабочими условиями
- Работа в условиях высоких температур
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.