Обзор
Особенности и преимущества
- Низкая стоимость и простота применения
- Предварительно откалиброван для работы с термопарами типа К
- Внутренняя компенсация холодного спая
- Высокоимпедансный дифференциальный вход
- Автономный термометр с масштабом 5 мВ/°C
- Вывод опорного напряжения для регулировки смещения
- Обнаружение выхода термопары из строя
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 - это прецизионные инструментальные усилители с интегрированной схемой компенсации холодного спая термопары. Они формируют выходной сигнал высокого уровня (5 мВ/°C) непосредственно из сигнала термопары при помощи комбинации источника опорного напряжения, соответствующего точке таяния льда, и предварительно откалиброванного усилителя. Эти компоненты могут быть использованы в качестве автономных термометров или контроллеров рабочей точки с коммутируемым выходом и фиксированным или управляемым значением рабочей точки.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 способны работать от однополярного напряжения питания (менее 3 В) и могут измерять температуры менее 0°C при соответствующем смещении входного опорного напряжения. Типичный полный потребляемый ток AD849x в ненагруженном состоянии равен 180 мкА, за счет чего минимизируются погрешности из-за самонагрева. Нагрузочная способность компонентов составляет более ±5 мА.
AD8494 и AD8496 предварительно калибруются путем лазерной подгонки на пластине для согласования с характеристиками термопар типа J (железо-константан), а AD8495 и AD8497 – с характеристиками термопар типа K (хромель-алюмель). Оптимальные диапазоны температуры окружающей среды для каждого из компонентов указаны в таблице 1 технического описания.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 позволяют работать с широким диапазоном вариантов питания. При однополярном напряжении питания 5 В выходное напряжение имеет масштаб 5 мВ/°C, что позволяет перекрыть диапазон измеряемых термопарой температур, равный почти 1000 градусам.
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 поддерживают работу с напряжением питания 3 В, что позволяет подключать их непосредственно к низковольтным АЦП. Они также могут работать с напряжением питания вплоть до 36 В, что представляет интерес для промышленных систем с широким диапазоном входных синфазных напряжений.
Ключевые особенности продукта
- Полнофункциональная, прецизионная система аналогового преобразования сигнала термопары с лазерной подгонкой на пластине, выпускаемая в виде однокристальной ИМС.
- Удобная конфигурация выводов позволяет использовать компонент в качестве контроллера рабочей точки или автономного термометра, измеряющего температуру в градусах Цельсия.
- Входы компонента выдерживают напряжение электростатического разряда до 4 кВ и обладают защитой от повышенного напряжения до VS ± 25 В.
- Дифференциальные входы обеспечивают ослабление синфазного шума на соединениях с термопарой.
- Компонент поддерживает измерение температуры 0°C при работе от однополярного питания при помощи соответствующего смещения сигнала на входе опорного напряжения.
- Компоненты выпускаются в компактном 8-выводном корпусе MSOP, полностью отвечающем требованиям RoHS.
Области применения
- Измерение температуры с использованием термопар типа К
- Контроллеры рабочей точки
- Термометры с измерением температуры в градусах Цельсия
- Универсальные компенсаторы холодного спая
- Измерение температуры в крупной бытовой технике (микроволновые печи, варочные панели)
- Измерение температуры выхлопных газов
- Измерение температуры в каталитических преобразователях
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Редко задаваемые вопросы (11)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD8497 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.