Обзор
Особенности и преимущества
- Превосходные показатели
- Широкая полоса при единичном усилении: 50 МГц
- Малый потребляемый ток: 5.3 мА
- Высокая скорость нарастания: 300 В/мкс
- Превосходные характеристики передачи видеосигнала
- Работает на любую емкостную нагрузку
- Короткое время установления до 0.1% (ступенчатое изменение напряжения на 10 В): 65 нс
- Превосходные статические характеристики
- Высокий коэффициент усиления при разомкнутой цепи ОС: 5.5 В/мВ (PLOAD = 1 кОм)
- Малое входное напряжение смещения: 0.5 мВ
- Полный набор спецификаций для напряжений питания ±5 В и ±15 В
- Широкий набор вариантов исполнения
- Пластиковые корпуса DIP и SOIC
- Керамический DIP корпус (cerdip)
- Бескорпусное исполнение
- Исполнение в соответствии с MIL-STD-883B
- Выпускается в лентах на бобине (стандарт EIA-481A)
- Имеется двухканальная версия: AD827 (8-выводный)
- Улучшенный аналог LM6361
Подробнее о продукте
AD847 представляет собой прорыв в технологии быстродействующих усилителей, обеспечивая превосходные статические и динамические характеристики, а также низкое энергопотребление, при малой стоимости. При напряжении питания ±5 В компонент поддерживает коэффициент усиления при разомкнутой цепи обратной связи 3500 В/В (на нагрузке 500 Ом) и малое входное напряжение смещения (0.5 мВ). Минимальное ослабление синфазного сигнала равно 78 дБ. Выходное напряжение может иметь размах до ±3 В на нагрузке от 150 Ом. Компания Analog Devices также предлагает более 30 других моделей быстродействующих усилителей, начиная с обладающего малым шумом (1.7 нВ/√Гц) AD829 и заканчивая усилителем видеосигналов AD811, который обладает погрешностью дифференциального коэффициента усиления 0.01% и погрешностью дифференциальной фазы 0.01°.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (4)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Макро-модель SPICE AD847
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.
Этот инструмент позволяет оценить температуру кристалла и рассеиваемую мощность на основе данных о напряжении питания, температуре окружающей среды, характеристиках нагрузки и тепловых данных корпуса.
Материалы по теме
Обучающие материалы (12)
Руководство по выбору компонента (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD847 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.