Обзор
Особенности и преимущества
- Коэффициент усиления устанавливается при помощи двух внешних резисторов
- Способен поддерживать низкий дрейф коэффициента усиления при любых настройках коэффициента усиления
- Идеально подходит для измерительных приборов с питанием от батарей
- Потребляемый ток: 115 мкА
- Rail-to-rail диапазон входных и выходных напряжений
- Нулевые искажения при переходе через ноль
- Превосходные статические характеристики
- Минимальный КОСС: 106 дБ
- Максимальный дрейф напряжения смещения: 0.3 мкВ/°C
- Дополнительную информацию см. в техническом описании
- Вывод переключения ширины полосы (BW) для регулировки схемы компенсации
- Номинальное выдерживаемое напряжение электростатического разряда 8 кВ (модель HBM)
- Интегрированный фильтр ВЧ помех
- Работает с однополярным питанием:
- от 1.8 В до 5.5 В
- 8-выводный корпус MSOP
Подробнее о продукте
AD8237 - это микропотребляющий инструментальный усилитель с нулевым дрейфом, обладающий rail-to-rail диапазонами входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Коэффициент усиления может быть установлен равным любому значению в диапазоне от 1 до 1000 путем изменения отношения номиналов двух резисторов. AD8237 обладает превосходной погрешностью коэффициента усиления, которая поддерживается для любых настроек усиления при использовании двух резисторов с точным согласованием отношения номиналов.
Для обеспечения rail-to-rail размаха входных и выходных напряжений в AD8237 применяется архитектура с косвенной обратной связью по току. В отличие от стандартных измерительных усилителей AD8237 способен усиливать сигналы, синфазные напряжения которых равны напряжениям питания, или даже слегка выходят за их пределы. Это позволяет уменьшить напряжения питания и сократить потребляемую мощность в схемах с высокими синфазными напряжениями.
AD8237 является превосходным выбором для портативных систем. Благодаря минимальному напряжению питания 1.8 В, типичному потребляемому току 115 мкА и широкому диапазону входных напряжений AD8237 позволяет в полной мере использовать ограниченный бюджет энергопотребления, обеспечивая при этом показатели ширины полосы и дрейфа, которые отвечают требованиям к стационарным системам.
Области применения
- Усиление сигналов мостовых схем
- Измерение давления
- Медицинские измерительные приборы
- Интерфейс с термопарами
- Портативные системы
- Измерение тока
Продукты
Области применения и технологии
AD8237 победитель Hot 100 Award от EDN 2012 года!
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SPICE
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD8237 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.