Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокое быстродействие
    • Ширина полосы по уровню -3 дБ: 350 МГц
    • Скорость нарастания 1200 В/мкс
  • Управление коэффициентом усиления при помощи резистора
  • Внутренняя обратная связь по синфазному напряжению
  • Повышенный баланс коэффициента усиления и фазы: −68 дБ при 10 МГц
  • Отдельный вход для задания уровня синфазного выходного напряжения
  • Низкие искажения: SFDR = −99 дБн при 5 МГц, нагрузка 800 Ом
  • Малое энергопотребление: 10.7 мА при 5 В
  • Диапазон напряжений питания: от +2.7 В до ±5.5 В
  • Полностью отвечает требованиям AEC-Q100 (AD8132W)

Подробнее о продукте

AD8132 - это недорогой усилитель с дифференциальным или несимметричным входом и дифференциальным выходом, который содержит интегрированный задающий коэффициент усиления резистор. AD8132 обеспечивает значительные преимущества перед ОУ при интерфейсе АЦП с дифференциальным входом или передаче сигналов по длинным линиям. Компонент имеет уникальный внутренний контур обратной связи, обеспечивающий рассогласование коэффициента усиления и фазы выходных сигналов до −68 дБ при 10 МГц, подавляя гармонические составляющие и уменьшая уровень излучаемых электромагнитных помех.

Производимый по технологии изготовления биполярных транзисторов XFCB следующего поколения компании Analog Devices усилитель AD8132, несмотря на свою низкую стоимость, обладает шириной полосы по уровню −3 дБ, равной 350 МГц и обеспечивает свободный от побочных составляющих диапазон (SFDR) -99 дБн при передаче дифференциального сигнала с частотой 5 МГц. Применение AD8132 избавляет от необходимости в трансформаторе при работе с высокопроизводительными АЦП, что позволяет сохранить постоянную составляющую и низкочастотную информацию. Синфазный уровень выходного дифференциального сигнала регулируется при помощи напряжения, подаваемого на вывод VOCM, обеспечивая смещение уровней входных сигналов для подачи на АЦП с однополярным питанием. Благодаря быстрому восстановлению при перегрузке поддерживается высокая точность преобразования.

AD8132 также может применяться в качестве дифференциального драйвера для передачи высокоскоростных сигналов по коаксиальным кабелям или недорогим кабелям типа витая пара. Цепь обратной связи можно отрегулировать для усиления высокочастотных составляющих сигнала. AD8132 поддерживает передачу аналоговых или цифровых видеосигналов, а также иных высокоскоростных сигналов данных. Он обеспечивает минимальное затухание при работе с витой парой категорий 3/5 или коаксиальным кабелем. Данный компонент существенно меньше стоит и имеет лучшие характеристики по сравнению с дискретными драйверами.

Обработка сигнала в дифференциальной форме уменьшает эффекты шума в цепи заземления, который пагубно сказывается в системах с привязкой к уровню земли. AD8132 может быть использован для обработки дифференциальных сигналов (усиление и фильтрация) в различных точках сигнального тракта, значительно упрощая задачу преобразования при интерфейсе компонентов с дифференциальными и несимметричными сигналами.

AD8132W – это версия продукта для автомобильной промышленности, испытанная для работы при температуре до 125°C в соответствии с AEC-Q100. Дополнительную информацию см. в разделе Automotive Products (продукты для автомобильной промышленности) технического описания.

AD8132 выпускается в 8-выводных корпусах SOIC и MSOP. Компонент работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Малопотребляющие дифференциальные драйверы АЦП
  • Усиление и фильтрация дифференциальных сигналов
  • Драйверы линий передачи видеосигнала
  • Смещение уровня дифференциальных сигналов
  • Драйверы с преобразованием несимметричного сигнала в дифференциальный
  • Активные трансформаторы
  • Автомобильные системы помощи водителю
  • Автомобильные информационно-развлекательные системы
 

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Модели SPICE

Инструменты проектирования

ADI DiffAmpCalc™

Новый инструмент ADI DiffAmpCalc™ от Analog Devices представляет собой бесплатный загружаемый калькулятор для проектирования схем дифференциальных усилителей. Инструмент прост в использовании и имеет интерактивный пользовательский интерфейс, позволяющий быстро приступить к работе.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.