Обзор

Особенности и преимущества

  • Крайне низкие искажения
  • SFDR
    • -101 дБн при 5 МГц
    • -90 дБн при 20 МГц
    • -63 дБн при 70 МГц
  • Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка
    • 43 дБм при 10 МГц
  • Низкий шум
    • 3 нВ/√Гц
    • 3 пА/√Гц
  • Высокое быстродействие
    • Ширина полосы по уровню -3 дБ: 1 ГГц (G = +1)
    • Скорость нарастания: 1350 В/мкс
    • Время установления до 0.1%: 7.5 нс
  • Корпуса со стандартным и оптимизированным расположением выводов
  • Потребляемый ток: 15 мА
  • Напряжение смещения: 1.0 мВ, макс.
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 3.3 В до 12 В

Подробнее о продукте

AD8045 – это стабильный при единичном усилении, обладающий крайне низкими искажениями, малым шумом и высокой скоростью нарастания усилитель с обратной связью по напряжению. Динамический диапазон, равный -90 дБн при частоте сигнала 20 МГц, делает AD8045 идеальным решением для разнообразных областей применения, включая аппараты ультразвуковой диагностики, автоматическое тестовое оборудование, активные фильтры и драйверы АЦП. Создание усилителя со столь высокими показателями стало возможным благодаря применению патентованной компанией Analog Devices технологии XFCB следующего поколения и инновационной архитектуры.

Расположение выводов версии AD8045 в корпусе LFCSP оптимизировано для поддержания низких гармонических искажений второго порядка и упрощения топологии печатной платы.

AD8045 обладает шириной полосы 1 ГГц, скоростью нарастания 1350 В/мкс и временем установления 7.5 нс в пределах погрешности 0.1%. Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 3.3 В до 12 В) и малому напряжению смещения (200 мкВ) AD8045 является идеальным кандидатом для систем, в которых требуются широкий динамический диапазон, повышенная точность и высокое быстродействие.

Усилитель AD8045 выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 3 мм x 3 мм, а также стандартном 8-выводном корпусе SOIC. Оба типа корпуса имеют открытую теплоотводящую площадку, подключение которой к печатной плате образует путь с малым тепловым сопротивлением для более эффективной теплопередачи и повышения надежности. AD8045 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +125°C).

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Калькуляторы для расчета ср. кв. значения / дБм / дБн / дБВ

Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.

Калькулятор расчета рассеиваемой мощности в зависимости от температуры кристалла

Этот инструмент позволяет оценить температуру кристалла и рассеиваемую мощность на основе данных о напряжении питания, температуре окружающей среды, характеристиках нагрузки и тепловых данных корпуса.

Материалы по теме

Руководство по выбору компонента (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.