Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Высокое быстродействие: 200 kSPS
- Гарантированные характеристики при VDD от 2.7 В до 5.25 В
- Малая потребляемая мощность:
- 3.6 мВт, макс. при 200 kSPS и питании 3 В
- 7.5 мВт, макс. при 200 kSPS и питании 5 В
- Четыре (несимметричных) входа и секвенсор
- Широкие возможности управления соотношением энергопотребления и тактовой частоты последовательного порта
- Широкая полоса входного каскада: SNR= 69.5 дБ при частоте входного сигнала 50 кГц
- Конвейерные задержки отсутствуют
- Высокоскоростной последовательный интерфейс, совместимый с SPI® /QSPI™ /MICROWIRE™ /DSP
- Режим отключения: 0.5 мкА, макс.
- 16-выводный корпус TSSOP
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
- Загрузите техническое описание AD7923-EP (pdf)
- Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
- Контролируемая производственная база
- Одна площадка сборки/испытаний
- Одна производственная площадка
- Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
- Сертификационные данные доступны по запросу
- Габариты компонента соответствуют V62/12647 DSCC
Подробнее о продукте
AD7923 - это быстродействующий, малопотребляющий, четырехканальный 12-разрядный АЦП последовательного приближения. Он работает с однополярным напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В и поддерживает быстродействие до 200 тысяч отсчетов в секунду (kSPS). Компонент содержит широкополосный усилитель выборки и хранения с низким шумом, который способен работать с входными сигналами, имеющими частоту до 8 МГц, и выше.
Управление процессами преобразования и сбора данных осуществляется при помощи сигнала CS и тактового сигнала последовательного порта, что упрощает подключение компонента к микропроцессорам или цифровым сигнальным процессорам (DSP). Выборка входного сигнала производится по заднему фронту сигнала CS, который также инициирует процесс преобразования. Компонент не имеет конвейерных задержек.
Для поддержания очень низкой рассеиваемой мощности при максимальных скоростях преобразования в AD7923 применяются продвинутые схемотехнические решения. При максимальной скорости преобразования и напряжении питания 3 В компонент потребляет максимальный ток 1.2 мА; при напряжении питания 5 В максимальный потребляемый ток составляет 1.5 мА.
Пользователь может изменять рабочий диапазон аналоговых входных напряжений (от 0 В до REFIN или от 0 В до 2 × REFIN) и формат выходных данных (прямой или дополнительный двоичный код) путем записи в регистр управления. AD7923 имеет четыре несимметричных аналоговых входа и модуль управления последовательностью переключения каналов (секвенсор), позволяющий программировать порядок подключения каналов к преобразователю.
Время преобразования AD7923 определяется частотой сигнала SCLK, который также используется в качестве задающего тактового сигнала преобразования, и может достигать 800 нс при частоте SCLK 20 МГц.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Особенности продукта (1)
Руководства по проектированию (2)
Сопутствующие компоненты
AD7923 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые прецизионные источники опорного напряжения - 2.5 В
- Для критичных к стоимости приложений: AD1582, ADR391.
- Для приложений, требующих лучших шумовых характеристик и подстройки выходного напряжения: ADR441.
- Для приложений с высоким выходным током: ADR431, REF192.
- Для приложений с широким диапазоном питания: AD780.
Рекомендуемые усилители-драйверы
- Для схем с двухполярным питанием, в которых требуются малые искажения и низкий шум: AD8599.
-
Для недорогих прецизионных схем с однополярным питанием, в которых требуется малый шум:
AD8605, AD8615. - For low frequency and low bias current: ADA4627-1.
-
Для быстродействующих схем с однополярным питанием, в которых требуется пониженное энергопотребление:
AD8031, ADA4841-1, ADA4899-1.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.