Альтернативные решения

  • ADA4077-2
    ADA4077-2

    Higher bandwidth, Lower noise, low Ibias

Обзор

Особенности и преимущества

  • Очень высокие статические характеристики
    Напряжение смещения: 30 мкВ, макс.
    Дрейф напряжения смещения: 0.3 мкВ/°C, макс.
    Шум напряжения: размах 0.35 мкВ, макс. в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц
  • Коэффициент усиления при разомкнутой цепи ОС 5000000 В/В, мин.
    КОСС 130 дБ, мин.
    Коэффициент ослабления пульсаций питания 120 дБ, мин.
  • Согласование характеристик
    Рассогласование напряжений смещения: 30 мкВ, макс.
    Рассогласование дрейфа напряжения смещения: 0.3 мкВ/°C, макс.
    Рассогласование КОСС 130 дБ, мин.
  • Выпускается в 8-выводном корпусе PDIP и герметичных корпусах CERDIP и CERDIP/883B

Подробнее о продукте

AD708 – это обладающий повышенной точностью, двухканальный монолитный операционный усилитель (ОУ). Каждый из двух каналов усиления обладает превосходными статическими характеристиками, поддерживая наилучшие показатели максимального напряжения смещения и дрейфа напряжения смещения среди любых доступных на сегодняшний день двухканальных ОУ на биполярных транзисторах. Кроме того, компонент обладает наилучшим согласованием характеристик каналов среди любых доступных на сегодняшний день двухканальных ОУ.

AD708 устанавливает новые стандарты для двухканальных прецизионных ОУ, обеспечивая минимальный коэффициент усиления при разомкнутой цепи ОС 5 В/мкВ и гарантированно поддерживая размах входного напряжения шума не более 350 нВ (в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц). Все статические характеристики демонстрируют превосходную стабильность в диапазоне температур: типичный дрейф напряжения равен 0.1 мкВ/°C, а максимальный дрейф входного тока смещения –25 пА/°C. Значения коэффициента ослабления синфазного сигнала (130 дБ, мин) и коэффициента ослабления пульсаций питания (120 дБ, мин) на порядок (в линейном масштабе) превышают аналогичные характеристики любого доступного на рынке одноканального монолитного ОУ, за исключением AD707.

AD708 имеет четыре версии с разными градациями производительности. AD708J работает в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C и выпускается и выпускается в пластиковом корпусе mini-DIP. AD708A и AD708B работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C и выпускаются в корпусах cerdip и TO-99. AD708S работает в военном температурном диапазоне от -55°C до +125°C и выпускается в корпусах cerdip и TO-99. Доступны версии компонента для военного применения, соответствующие стандарту MIL-STD- 883B, Rev. C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD708 Обсуждения

AD708 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь