Обзор
Особенности и преимущества
- Два дифференциальных входа передатчика
- Два дифференциальных выхода приемника
- Приемник тракта наблюдения с двумя входами
- Полностью интегрированный, малопотребляющий модуль адаптации и внесения предыскажений для линеаризации УМ
- Трехвходовой приемник анализатора пакетов
- Перестраиваемый диапазон: 300 МГц - 6000 МГц
- Полоса сигнала линеаризации до 40 МГц
- Полоса синтезируемых сигналов передатчика до 250 МГц
- Полоса приемника: 8 МГц - 100 МГц
- Поддерживает работу в режимах с частотным и временным разделением
- Полностью интегрированные независимые РЧ синтезаторы с дробным коэффициентом деления для передатчика, приемника, каналов наблюдения и схемы формирования сигнала синхронизации
- Цифровой интерфейс JESD204B
Подробнее о продукте
AD9375 - это обладающий повышенной степенью интеграции, широкополосный радиочастотный (РЧ) трансивер, который содержит двухканальные передатчик и приемник, интегрированные синтезаторы, полностью интегрированный модуль адаптации и цифрового внесения предыскажений (digital predistortion, DPD), а также ряд блоков цифровой обработки сигналов. Компонент обеспечивает комбинацию высокого качества радиосигнала и малой потребляемой мощности, необходимую для оборудования малых сот 3G/4G и устройств с технологией massive MIMO в системах с частотным и временным дуплексным разделением. AD9375 работает в диапазоне частот от 300 МГц до 6000 МГц, охватывающем большинство лицензируемых и нелицензируемых диапазонов сотовой связи. Алгоритм DPD поддерживает линеаризацию сигналов с шириной полосы до 40 МГц в зависимости от характеристик усилителя мощности(УМ) (например, двух сигналов с полосой 20 МГц на смежных несущих). Компонент работает с полосой приема до 100 МГц. Допустимая ширина полосы синтезируемого сигнала передатчика и сигналов приемника тракта наблюдения составляет до 250 МГц, что необходимо для реализации алгоритмов цифровой коррекции.
Входящие в трансивер широкополосные тракты прямого преобразования обладают передовыми показателями коэффициента шума и линейности. Каждая приемная и передающая подсистема включает в себя блок коррекции постоянной составляющей, блок коррекции рассогласования квадратур (quadrature error correction, QEC) и программируемые цифровые фильтры, избавляя от необходимости реализации этих функций в цифровом процессоре сигнала полосы модулирующих частот. Для обеспечения дополнительных возможностей мониторинга и управления в компоненте интегрированы несколько вспомогательных блоков, включая вспомогательный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), вспомогательные цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) и универсальные порты ввода/вывода (GPIO).
Для мониторинга каждого выхода передатчика и реализации функций калибровки компонент имеет двухвходовой канал приемника наблюдения (ORx). Этот канал также подключен к трем входам приемника анализатора пакетов (sniffer receiver, SnRx), который может быть использован для мониторинга активности в различных диапазонах частот.
Высокоскоростной интерфейс JESD204B поддерживает скорость передачи до 6144 Мбит/с на линию. Четыре линии выделены для передатчиков, а другие четыре линии – для каналов основного приемника и приемников тракта наблюдения.
Полностью интегрированные малопотребляющие синтезаторы с фазовой автоподстройкой (ФАПЧ) обеспечивают высокоточный синтез частот с дробным коэффициентом деления для передатчика, основных трактов приема, приемников наблюдения и блока синхронизации. Методы грамотного схемотехнического проектирования и проектирования топологии обеспечивают высокий уровень развязки, необходимый в высокопроизводительных базовых станциях. Для минимизации требуемого количества внешних компонентов все генераторы, управляемые напряжением (ГУН), и компоненты петлевых фильтров интегрированы внутри микросхемы.
Компонент содержит полностью интегрированный, малопотребляющий модуль адаптации и цифрового внесения предыскажений для линеаризации УМ. Он делает возможным применение УМ с высоким КПД, позволяя существенно сократить энергопотребление радиотехнических схем в базовых станциях малых сот, а также уменьшить количество линий JESD204B, необходимое для интерфейса с цифровым процессором сигнала полосы модулирующих частот.
Управление компонентом осуществляется при помощи стандартного четырехпроводного интерфейса. Для питания ядра AD9375 используется напряжение 1.3 В, а остальные напряжения питания необходимы для задания требуемых уровней сигналов цифрового интерфейса, оптимизации характеристик передатчика и вспомогательных преобразователей. AD9375 выпускается в корпусе CSP_BGA (chip scale ball grid array) со 196 шариковыми контактами, имеющем габариты 12 мм × 12 мм.
Области применения
- Базовые станции (BTS) малых сот 3G/4G
- Системы активных антенн/massive MIMO 3G/4G
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
ПО оценивания
Программное обеспечение для оценки широкополосных ВЧ приемопередатчиков
Фреймворк интерфейса JESD204
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Материалы по теме
3rd Party Solutions (2)
Брошюры и бюллетени (1)
Отчеты о совместимости с FPGA (2)
Технические статьи (1)
Вебкаст (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD9375 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.