Обзор
Особенности и преимущества
- Линейная топология
- Один ведущий (master), несколько ведомых (slave)
- Передача данных на расстояние до 15 метров между узлами, вся длина кабеля до 40 метров
- Связь на расстоянии
- Синхронные данные
- Многоканальная передача между устройствами по I2S/TDM
- Синхронизация и выравнивание по фазе для всех узлов
- Связь «ведомый-ведомый» с малыми задержками
- Передача управляющей информации и информации о состоянии между устройствами по I2S
- Передача сигналов GPIO на расстоянии
- Синхронные данные
- Ведомые узлы могут питаться как от шины, так и от местного источника питания
- Настройка с помощью графического программного инструмента SigmaStudio®
- Ведомый приемопередатчик неконечного узла шины A2B
- Интерфейс I2C
- Интерфейс PDM
- Поддержка четырех микрофонных входов с широким динамическим диапазоном
- Программируемая частота дискретизации
- Выполняет 24-битную PCM-демодуляцию
- Регистр с уникальным идентификатором для каждого приемопередатчика
- Поддерживает как перекрестную кабельную проводку, так и кабели прямого подключения
- Программируемые настройки для достижения оптимальных параметров электромагнитной совместимости
Подробнее о продукте
Автомобильная аудиошина A2B® обеспечивает многоканальную связь по интерфейсу I2S/TDM на расстояниях до 15 м между узлами. Данная шина позволяет передавать по одной витой паре данные двунаправленной синхронной импульсно-кодовой модуляции или PCM (например, цифровой звук), тактовые импульсы и сигналы синхронизации. Шина A2B поддерживает прямое соединение «точка-точка» и позволяет нескольким последовательно подключенным узлам, находящимся в разных местах, отдавать или принимать информацию мультиплексированного канала с временным разделением.
Шина A2B представляет собой систему с одним ведущим и несколькими ведомыми, в которой подключенный к хост-контроллеру приемопередатчик является ведущим. Ведущий приемопередатчик генерирует тактовые импульсы, сигналы синхронизации и кадры для всех ведомых узлов и программируется по шине I2C для настройки и считывания данных. Данные шины управления встроены в поток данных A2B, что обеспечивает прямой доступ к регистрам и информации о состоянии подчиненных приемопередатчиков, а также обеспечивает связь по I2C на расстоянии.
Приемопередатчик может подключаться через многоканальный интерфейс I2S/TDM непосредственно к процессорам цифровой обработки сигналов (DSP), программируемым вентильным матрицам (FPGA), специализированным микросхемам (ASIC), микрофонам, аналого-цифровым преобразователям (АЦП), цифро-аналоговым преобразователи (ЦАП) и кодекам.
Кроме того, приемопередатчик поддерживает функцию питания по шине A2B, когда ведущий узел подает напряжение и ток на ведомые узлы по тому же последовательному кабелю витой пары, который используется для передачи информации, благодаря чему устраняется необходимость наличия местных источников питания для ведомых узлов.
Особенность | AD2420(W) | AD2426(W) | AD2427(W) | AD2428(W) | AD2429(W) |
Ведущий / ведомый | Ведомый | Ведомый | Ведомый | Оба варианта | Ведущий |
Функциональные TRX-блоки | Только A | Только A | A + B | A + B | Только B |
Поддержка I2S/TDM | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Количество PDM-входов для микрофонов | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество поддерживаемых ведомых | Не поддерживает | Не поддерживает | Не поддерживает | До 10 | До 2 |
Максимальная длина кабеля между узлами | 5 м | 15 м | 15 м | 15 м | 5 м |
1 PDM-микрофоны должны быть подключены к выводу DRX0/IO5.
Области применения
- Аудио связь
- Микрофонные решетки
- Системы формирования диаграммы направленности
- Внутрисалонная автомобильная связь и системы аудио общения без отрыва рук от руля
- Системы активного шумоподавления и системы подавления дорожного шума
- Аудио/видео системы конференц-связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (7)
Техническая документация
Руководства пользователя (12)
Integrated Circuit Anomalies (1)
ПО и системные требования
Инструменты разработки ПО
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
Программное обеспечение A2B®
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.