Стандартные цифровые изоляторы
Цифровые изоляторы компании Analog Devices позволяют разработчикам создавать надежные решения на основе наших продуктов с трансформаторной гальванической развязкой iCoupler, имеющих до шести каналов. Эти продукты соответствуют строгим стандартам безопасности, а сертифицированные для применения в искробезопасном оборудовании цифровые изоляторы позволяют создавать устройства, предназначенные для работы во взрывоопасных зонах. Также доступны версии, сертифицированные для применения в автомобильной отрасли. Эти изоляторы, основанные на технологиях iCoupler® и isoPower®, позволяют создавать устройства с гальванической развязкой, не имеющей присущих оптопарам ограничений.
Таблица выбора продукта
Информация о безопасности и соответствии нормативным требованиям
Семейство цифровых изоляторов iCoupler было протестировано и одобрено различными регулирующими организациями, в том числе UL, CSA, VDE, TÜV, CQC, ATEX и IECEx. В данной таблице отображены выданные этими организациями оценки безопасности для каждого продукта, а также приведены ссылки на копии действующих сертификатов безопасности.
Ресурсы по электромагнитной совместимости
Требования по электромагнитной совместимости должны удовлетворять как отдельные компоненты, так и элементы решения на системном уровне, при этом лучшие методы проектирования с учетом требований по электромагнитной совместимости должны реализовываться в начале процесса разработки. Подготовьтесь к процессу сертификации и займите лидирующие позиции благодаря нашим ресурсам.

Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
- From IoT Factories to Operating Rooms: How to Design Better Comms Systems
-
Peak Current of Isolated Gate Drivers
Analog Dialogue
- Common-Mode Transient Immunity
- Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles
- Digital Isolators Can Be Used in Intrinsic Safety Applications
Вебкасты
- Addressing System Integration Challenges with Isolated Industrial Interfaces
- Using On-Off Keying, Digital Isolators in Harsh Environments
- Changing Safety Standards Environment for Digital Isolators
- Got my data over the isolation barrier! Now how do I get power to run it?
- Isolated Interface Solutions for Industrial Sensor and Monitoring Applications
Статьи по применению
- AN-1109: Recommendations for Control of Radiated Emissions with iCoupler Devices (Rev. 0) PDF
- AN-0971: Управление уровнем излучений при работе с компонентами на основе технологии isoPower (Rev. C) PDF
- Гальваническая развязка интерфейсов I2C (Rev. 0) PDF
- AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications (Rev. 0) PDF
- AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications (Rev. A) PDF
Брошюры и бюллетени
Видео
Руководство по выбору компонента
Описание схемы
- CN0337: 12-Bit, 300 kSPS, Single-Supply, Fully Isolated RTD Temperature Measurement System with 3-Wire Compensation PDF
- CN0326: Микропотребляющий датчик контроля уровня pH с гальванической развязкой и температурной компенсацией PDF
- CN0280: Устойчивая, полностью изолированная схема измерения тока с гальванической развязкой питания для преобразователей напряжения фотоэлектрических солнечных панелей PDF
- CN0256: Isolated LVDS Interface Circuit PDF