Измерение тока
Сигнальные цепи для измерения тока от ADI представляют собой ряд прецизионных и надежных решений для точного измерения тока в любых условиях. Наши сигнальные цепи, предназначенные для измерения токов, начиная от фазных токов в двигателях, DC/DC преобразователях и соленоидах, до токов утечки в автоматизированном испытательном оборудовании, имеют подтвержденные характеристики, оптимизированные для конкретных диапазонов напряжения шины питания, диапазонов тока и типов датчиков. Узнайте, как можно применить передовые технологии ADI для решения ваших самых сложных задач измерения тока.
Синфазные переходные процессы в системах измерения тока
Статья по применению: для пользователя важно выявить возникновение синфазных переходных напряжений и учитывать это при выборе усилителя.
Синфазная ступенчатая характеристика усилителей-измерителей тока
Статья по применению: усилители-измерители тока используются для усиления небольших дифференциальных сигналов при наличии больших синфазных напряжений.
Интерактивные сигнальные цепочки