Электронные весы
Компания Analog Devices предлагает широчайший выбор компонентов для создания электронных весов. Вам нужно минимальное энергопотребление, наивысшая точность или наименьшие габариты изделия? У нас есть интегрированные компоненты, которые вам необходимы. Воспользуйтесь нашими технологиями и опытом практического применения для точного измерения сигналов от различных датчиков нагрузки.
Рекомендуемые продукты
Примеры типовых проектов
Оценочные платы
Актуальные ресурсы по теме
Analog Dialogue
- Analyzing and Solving Fixed Frequency Spur Issues in High Precision ADC Signal Chains
- A Reference Design for High-Performance, Low-Cost Weigh Scales
- How to Save Power in Battery Applications Using the Power-Down Mode in an ADC
- Avoiding Op-Amp Instability Problems In Single-Supply Applications
- Transducer/Sensor Excitation and Measurement Techniques
Статьи по применению
- AN-1329: Noise Reduction Network for Adjustable Low Dropout Regulators (Rev. 0) PDF
- AN-1387: Practical Design Considerations in Applying the ADA4177 Family of Input Overvoltage Protection Operational Amplifiers PDF
- AN-601: Minimizing Power Consumption of iMEMS® Accelerometers PDF
- AN-908: Interfacing the HD44780-Based Character LCD to an ADuC702x (Rev. 0) PDF
- AN-1021: MMSE-Based Multipoint Calibration Algorithm for Touch Screen Applications (Rev. 0) PDF