ラインおよび負荷トランジェントに関する電源特性のテスト

要約

ラインおよび負荷トランジェントに関する電源仕様には、ライン電圧および負荷電流の急激な変化に対する電源の応答が記述されています。そのようなトランジェントに対してレギュレーションを維持しようとするときの電源挙動を監視すると、電源出力のオーバシュートまたは発振の傾向を知ることができます。

ラインおよび負荷トランジェントは、電源に擾乱を与えるステップファンクションであると考えられます。負荷トランジェントは負荷電流のステップ変化によって出力に擾乱を与えるものであり、ライントランジェントはライン電圧のステップ変化によるものです。このような変化に対する電源出力の応答を観察すると、ラインまたは負荷に対するステップ変化に含まれるさまざまな周波数成分を、電源がどの程度、減衰することができるのかがわかります。このアーティクルでは、電源のテスト方法と、その結果得られる情報について説明します。