MAX4428
製造中デュアル、高速、1.5A MOSFETドライバ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.15
Viewing:
製品情報
- TSC4426/TSC4427/TSC4428のアップグレード
- 低オン抵抗:4Ω 対 7Ω
- 短い遅延時間:
- tD1—10ns 対 30ns
- tD2—25ns 対 50ns
- ピーク出力電流:1.5A
- 高速の立上り/立下り時間:20ns typ (1000pF負荷)
- 広い動作範囲:4.5V~18V
- 低消費電力:
- 1.8mA (ロジック1入力)
- 200µA (ロジック0入力)
- TTL/CMOSコンパチブル
- ラッチアップ保護:500mA以上の逆電流耐力
- ESD保護
MAX4426/4427/4428はデュアルモノリシックMOSFETドライバで、TTL/CMOS入力を高電圧/電流出力に変換するように設計されています。MAX4426はデュアルインバータのパワーMOSFETドライバです。MAX4427はデュアル非反転パワーMOSFETドライバで、MAX4428は1個のインバータ部分と1個の非反転部分を備えています。遅延時間は、VDDとほとんど無関係です(フルデータシートの「標準動作特性」を参照)。高電流出力ドライバは、大型のパワーMOSFETのゲート容量でも、電源レイルの数mVの範囲まで高速に充放電します。これによって、パワーMOSFETのオン抵抗を最小化できます。MAX4426/MAX4427/MAX4428の高速性により、スイッチング電源およびDC-DCコンバータの電力損失が最小限に抑えられます。
アプリケーション
- チャージポンプ電圧インバータ
- DC-DCコンバータ
- モータコントローラ
- ピンダイオードドライバ
- スイッチング電源
ドキュメント
データシート 3
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4428CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4428CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4428CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4428EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4428ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4428ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4428MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX4428CPA+ | 製造中 | |
| MAX4428CSA+ | 製造中 | |
| MAX4428CSA+T | 製造中 | |
| MAX4428EPA+ | 製造中 | |
| MAX4428ESA+ | 製造中 | |
| MAX4428ESA+T | 製造中 | |
| MAX4428MJA/883B | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4428CSA+ | 製造中 | |
| MAX4428CSA+T | 製造中 | |
| MAX4428ESA+ | 製造中 | |
| MAX4428ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4428CSA+T | 製造中 | |
| MAX4428ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX4428に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める