ICL7667
製造中デュアルパワーMOSFETドライバ(反転)
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.36
Viewing:
製品情報
- Fast Rise and Fall Times - Typically 20ns with1000pF Load
- Wide Supply Range: VDD = 4.5V to 17V
- Low Power Consumption:
- 6m with Inputs Low
- 120mW with Inputs High
- TTL/CMOS Input Compatible
- Low Rout - Typically 4Ω
- Pin Equivalent to DS0026/DS0056, TSC426, SG1626/SG2626/SG3626
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ICL7667CBA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICL7667CBA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICL7667CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| ICL7667EBA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICL7667EBA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| ICL7667EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| ICL7667MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| ICL7667CBA+ | 製造中 | |
| ICL7667CBA+T | 製造中 | |
| ICL7667CPA+ | 製造中 | |
| ICL7667EBA+ | 製造中 | |
| ICL7667EBA+T | 製造中 | |
| ICL7667EPA+ | 製造中 | |
| ICL7667MJA/883B | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| ICL7667CBA+ | 製造中 | |
| ICL7667CBA+T | 製造中 | |
| ICL7667EBA+ | 製造中 | |
| ICL7667EBA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| ICL7667CBA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ICL7667に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める