MAX4420
製造中高速、6A MOSFETドライバ(非反転)
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.61
Viewing:
製品情報
- TTL/CMOS Compatible (IIN < 10µA)
- 4.5V to 18V Supply Range (MAX4420/MAX4429)
- 1.SΩ Output Resistance
- 6A Peak Output Current
- 40ns Delay Time
- 25ns Rise and Fall Times (2500pF Load)
- Output Swings to within 25mV of VDD and GND
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4420CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4420CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4420CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4420EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4420ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4420ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX4420MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX4420CPA+ | 製造中 | |
| MAX4420CSA+ | 製造中 | |
| MAX4420CSA+T | 製造中 | |
| MAX4420EPA+ | 製造中 | |
| MAX4420ESA+ | 製造中 | |
| MAX4420ESA+T | 製造中 | |
| MAX4420MJA/883B | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4420CSA+ | 製造中 | |
| MAX4420CSA+T | 製造中 | |
| MAX4420ESA+ | 製造中 | |
| MAX4420ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4420CSA+T | 製造中 | |
| MAX4420ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。