無制限の過電圧保護を行うフローティング・サージ・ストッパー
敏感な電子回路を電圧トランジェントから保護することは、自動車、産業用機器、航空電子機器のアプリケーションはもとより、バッテリ駆動の民生用アプリケーションのシステムにおいても欠くことのできない作業です。サージ・ストッパー・ファミリの導入により、これらのアプリケーションに対する幅広いソリューションを提供しています。
LTC4366は、このサージ・ストッパー・ファミリに新たに追加された魅力的なデバイスです。 LTC4366はフローティング構成を使用した高電圧サージ・ストッパーで、絶対最大定格をはるかに超える電圧トランジェントを抑制することができます。
このデバイスは2個のシャント・レギュレータにより、電源に対してフロートアップし、トランジェントをユーザが設定したレベルに抑制することができます。出力電圧はLTC4366によって制御される外付けMOSFETを使用して安定化されます。動作電圧は、デバイスと併用されるMOSFETの安全動作領域(SOA)内という唯一の制限がありますが、事実上数千ボルトが可能です。出力がクランプ電圧に達すると、タイマが起動します。タイマ時間が経過すると、LTC4366はMOSFETをオフします。
タイマとクランプ電圧は調整可能なので、ユーザに十分な柔軟性が提供されます。動作時の回路全体の消費電流はわずか数ミリアンペアです。このデバイスはシャットダウン時に消費電流を20µA未満に低減できるので、電力重視のアプリケーションに最適なソリューションです。 高電圧アプリケーションでは、モータのトランジェント、結合過電圧、不適切な入力電源、電源故障などからの保護を必要とします。従来の保護回路は、トランジェントをクランプするために大きなインダクタ、コンデンサ、ヒューズ、トランジェント電圧サプレッサを使用してきましたが、LTC4366はトランジェントを直列安定化することによって回路を保護します。LTC4366は小型8ピンTSOT-23パッケージと3mm x 2mm DFNパッケージで供給されます。
無制限の過電圧保護を行うフローティング・サージ・ストッパー
LTC4366は、このサージ・ストッパー・ファミリに新たに追加された魅力的なデバイスです。 LTC4366はフローティング構成を使用した高電圧サージ・ストッパーで、絶対最大定格をはるかに超える電圧トランジェントを抑制することができます。
このデバイスは2個のシャント・レギュレータにより、電源に対してフロートアップし、トランジェントをユーザが設定したレベルに抑制することができます。出力電圧はLTC4366によって制御される外付けMOSFETを使用して安定化されます。動作電圧は、デバイスと併用されるMOSFETの安全動作領域(SOA)内という唯一の制限がありますが、事実上数千ボルトが可能です。出力がクランプ電圧に達すると、タイマが起動します。タイマ時間が経過すると、LTC4366はMOSFETをオフします。
タイマとクランプ電圧は調整可能なので、ユーザに十分な柔軟性が提供されます。動作時の回路全体の消費電流はわずか数ミリアンペアです。このデバイスはシャットダウン時に消費電流を20µA未満に低減できるので、電力重視のアプリケーションに最適なソリューションです。 高電圧アプリケーションでは、モータのトランジェント、結合過電圧、不適切な入力電源、電源故障などからの保護を必要とします。従来の保護回路は、トランジェントをクランプするために大きなインダクタ、コンデンサ、ヒューズ、トランジェント電圧サプレッサを使用してきましたが、LTC4366はトランジェントを直列安定化することによって回路を保護します。LTC4366は小型8ピンTSOT-23パッケージと3mm x 2mm DFNパッケージで供給されます。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}