製品概要
製品概要
AD-FREQCVT1-EBZは、AD9361を内蔵するFMCOMMS3/4/5ボードのアドオン・ボードです。完全なチップ・レベルの設計パッケージはADI製品ページにありますが、カード上の情報、カードの使用方法、周りのデザイン・パッケージ、動作に必要なソフトウェアは、アナログwikiサイトにあります。AD-FREQCVT1-EBZの目的は、周波数の上下変換を行い、1MHzまで下げてAD9361が動作できるようにすることです。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- AD-FREQCVT1-EBZ
- 電源ケーブルx1
- pmodケーブルx1
- (3ピン)キー付きヘッダーx1
はじめに
AD-FREQCVT1-EBZを使い始めるには、既にAD-FMCOMMS3-EBZ[またはAD-FMCOMMS4-EBZ、AD-FMCOMMS5-EBZ]をセットアップして実行している必要があります。重要なこととして、まずwikiページに示されているように3ピン・キー付きヘッダーをAD-FMCOMMS3-EBZビードに接続します。次に、wikiの図にあるように、FMCOMMS3の電源ケーブルをFREQCVT1に差し込み、FPGAボード・ポートのpmodケーブル(wikiを参照)をFREQCVT1に差し込みます。最後に、オス-オスSMAアダプタを使用してFMCOMMS3ボードとFREQCVT1ボードの間のSMAを接続すれば、準備完了です。
AD-FREQCVT1-EBZユーザ・ガイド(wiki)
AD-FREQCVT1-EBZユーザ・ガイド(wiki)
推奨システム動作環境
AD-FREQCVT1-EBZボード・キット、AD-FMCOMMS3-EBZ、AD-FMCOMMS4-EBZまたはAD-FMCOMMS5-EBZ、およびFPGAボード。必要なソフトウェアは、FMCOMMSファミリ・ボードに付属するSDカードに既に組み込まれています。
関連資料
-
AD-FREQCVT1-EBZ User Guide2016/03/17WIKI