TSC428
製造中デュアルパワーMOSFETドライバ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.06
Viewing:
製品情報
- Improved Second Source For TSC426/7/8
- Fast Rise and Fall Times: Typically 20ns with 1000pF Load
- Wide Supply Range: VDD= 4.5 to 18 Volts
- Low Power Consumption:
- 7mW with Inputs Low
- 150mW with Inputs High
- TTL/CMOS Input Compatible
- Low ROUT: Typically 4Ω
- MAX626 Is Pin Equivalent to TSC426, DS0026/DS0056
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| TSC428CBA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| TSC428CBA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| TSC428MJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| TSC428CBA+ | 製造中 | |
| TSC428CBA+T | 製造中 | |
| TSC428MJA/883B | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| TSC428CBA+ | 製造中 | |
| TSC428CBA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
TSC428に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める