SSM4321

新規設計には非推奨

オーディオ・アンプ、モノ用、2.9WクラスD、デジタル電流 / 電圧出力

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 拡散スペクトラムΣΔモジュレータ内蔵、フィルタ・レス、クラスDアンプ
  • 出力電圧、出力電流およびPVDD電源電圧のデジタル化された出力
  • 出力電流センシングは72dBのSNR、電圧センシングでは77dBのSNR
  • TDMまたはスレーブ出力インターフェース:
    -- シングル・バス上に最大4チップをサポート
    -- 8kHz~48kHz動作
  • I2S / 左詰めスレーブ出力のインターフェース:
    -- シングル・バス上に1または2チップをサポート
    -- 8kHz~48kHz動作
  • PDM出力インターフェースは、1MHz~6.144MHzで動作
  • 5.0V電源で4Ω負荷に2.2W、8Ω負荷に1.4WΩ、1%未満のTHD+N特性
  • 5.0V、8Ω負荷へ1.4W+0.2Ω RSENSEのスピーカ時で89%の効率、100dB以上のSNR
  • 高PSRR@217Hz:86dB
  • アンプの動作電源動作:2.5V~5.5V
  • 入力 / 出力の動作電源:1.42V~3.6V

    詳細はデータシートをご参照ください。

SSM4321
オーディオ・アンプ、モノ用、2.9WクラスD、デジタル電流 / 電圧出力
SSM4321-FBL SSM4321-PC
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
評価用キット

EVAL-SSM4321

SSM4321 Evaluation Board

製品詳細

The SSM4321 is a fully integrated, high efficiency Class-D audio amplifier with digitized output of output voltage, output current, and PVDD supply. It is designed to maximize performance for mobile phone applications. The application circuit requires a minimum of external components and operates from a 2.5 V to 5.5 V supply for the amplifier and a 1.42 V to 3.6 V supply for IO. It is capable of delivering 2.2 W of continuous output power with less than 1% THD + N driving an 4 Ω load from a 5.0 V supply with a 0.1Ω V/I sense resistor.

The SSM4321 includes circuitry to sense output current, output voltage, and the PVDD supply voltage. Current sense is performed using an external sense resistor that is connected between an output pin and the load. Output current and voltage are sent to an ADC with 16-bit resolution and PVDD is sent to an ADC with 8-bit resolution. The outputs of these ADCs are available on the TDM or I2S output serial port. The SLOT pin is used to determine which of 4 possible output slots is used on the TDM interface. A stereo I2S interface can be selected by swapping the pin connections for BCLK and FSYNC. Alternatively, a direct PDM bitstream of voltage and current data can be selected via the SLOT pin.


Spread spectrum pulse density modulation (PDM) is used to provide lower EMI-radiated emissions compared with other Class-D architectures. The inherent randomized nature of spread spectrum PDM eliminates clock intermodulation (beating effect) of several amplifiers in close proximity. The SSM4321 includes an optional modulation select pin that enables a low EMI mode, which significantly reduces the radiated emissions at the Class-D outputs, particularly above 100 MHz. With this option selected, the SSM4321 can pass FCC Class B radiated emissions testing with a 50 cm unshielded speaker cable without any external filtering.


The device also includes a flexible gain select pin that only requires one series resistor to select among 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, or 12 dB. The benefit of this is to improve gain matching between multiple SSM4321 devices within a single application as compared to using external resistors to set gain.

EVAL-SSM4321
SSM4321 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品