SSM2932

製造中止

ヘッドフォン・アンプ、高効率、グランド・リファレンスのクラスG

Viewing:

製品情報

  • グランド・レファレンスのクラスG出力段
  • 携帯アプリケーション向けの高効率
  • 静止時電流:1.7mA(typ)
  • チャンネルあたり16Ω負荷に対して50mW(3.3V電源時)
  • SNR(信号対ノイズ比):98dB以上
  • PSSR(電源変動除去比):85dB@217Hz
  • 電源電圧範囲:2.5~3.6V
  • 選択可能ゲイン:0dBまたは6dB
  • 出力ジャックの共用のための高インピーダンス出力モード
  • 低シャットダウン電流:1µA
  • 短絡回路保護
    詳細はデータシートをご参照ください。

SSM2932
ヘッドフォン・アンプ、高効率、グランド・リファレンスのクラスG
SSM2932-fbl SSM2932-pc
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
SSM2932に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品