デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)
デジタル信号処理(DSP)は、さまざまな産業やアプリケーションで重要な要件となっています。アナログ・デバイセズは、自動車、ポータブル、モータ/電力制御、セキュリティ、試験および測定などのアプリケーション向けにデジタル信号処理ソリューションを取り揃えており、お客様の設計ニーズにお応えします。アナログ・デバイセズのプロセッサのポートフォリオは、スケーラブルな低遅延オーディオ性能を提供し、オン・チップA
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADSP-21844
発売前
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP
ADE9178
新規設計に推奨
Energy Management DSP with PEN Fault Detection
ADAU1797A
新規設計に推奨
HiFi 3zコアとFastDSPコアを統合した高性能オーディオ・コーデック
ADSP1802
新規設計に推奨
SHARC Processor
ADSP-21837
新規設計に推奨
Up to 1 GHz SHARC®-FX DSP
ADSP-21836
新規設計に推奨
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP
ADSP-SC835
新規設計に推奨
Up to 1 GHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Arm® Cortex®-M33
ADSP-SC834
新規設計に推奨
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Arm® Cortex®-M33
ADSP-21834
新規設計に推奨
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP
ADSP-SC598
新規設計に推奨
Arm® Cortex®-A55を統合した最大1GHzのデュアルSHARC+ DSP
関連ツール
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}