PM139S
製造中Aerospace Quad Low-Power Voltage Comparator
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$84.28
製品情報
|
|
The PM139 has four independent voltage comparators, each with precision DC specifications. Low offset voltage, bias current, power consumption and output saturation voltage are offered in a design that features single power supply operation. The input voltage range includes ground for convenient single supply operation. The 2mA power supply current, independent of supply voltage - coupled with the single supply operation, makes this comparator ideal for low power applications. Open collector outputs allow maximum applications flexibility.
ドキュメント
データシート 2
クロスリファレンス・ガイド 1
低レベル放射線レポート 1
高レベル放射線レポート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962L8773903VDA | 14-Lead Ceramic, Glass-Sealed Flat Package [FLATPACK] | ||
| 5962R8773901V2A | 20-Lead LCC | ||
| 5962R8773901VCA | 14-Lead CerDIP | ||
| 5962R8773901VDA | 14-Lead Ceramic, Glass-Sealed Flat Package [FLATPACK] | ||
| PM1390000C | DIE | ||
| PM139R000C | DIE |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962L8773903VDA | 製造中 | |
| 5962R8773901V2A | 製造中 | |
| 5962R8773901VCA | 製造中 | |
| 5962R8773901VDA | ||
| PM1390000C | 製造中 | |
| PM139R000C | 製造中 | |
|
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| 5962L8773903VDA | 製造中 | |
| 5962R8773901V2A | 製造中 | |
| 5962R8773901VCA | 製造中 | |
| 5962R8773901VDA | ||
| PM1390000C | 製造中 | |
| PM139R000C | 製造中 | |
|
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| 5962L8773903VDA | 製造中 | |
| 5962R8773901V2A | 製造中 | |
| 5962R8773901VCA | 製造中 | |
| 5962R8773901VDA | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962L8773903VDA | 製造中 | |
| 5962R8773901VCA | 製造中 | |
| 5962R8773901VDA | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962L8773903VDA | 製造中 | |
| 5962R8773901V2A | 製造中 | |
| 5962R8773901VCA | 製造中 | |
| 5962R8773901VDA | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962L8773903VDA | 製造中 | |
| 5962R8773901V2A | 製造中 | |
| 5962R8773901VCA | 製造中 | |
| 5962R8773901VDA | ||
|
6 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
||
| 5962R8773901V2A | 製造中 | |
|
2 9, 2009 - 08_0073 Change of Seal Glass Material for Cerdip & Cerpak Packages |
||
| 5962R8773901VCA | 製造中 | |
| 5962R8773901VDA | ||
|
9 21, 2009 - 09_0188 Change of Bottom Brand from Ink to Laser for Aerospace Cerpak Packages |
||
| 5962R8773901VDA | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
PM139Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める