PM111S
製造中Aerospace Precision Voltage Comparator
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$318.24
Viewing:
製品情報
|
|
The PM111 is a voltage comparator featuring low input bias and offset currents, high-differential voltage ranges, and wide-supply voltage ranges. The inputs and ourputs can be isolated from system ground, and the output can drive loads referred to ground or either supply voltage. Strobing and offset balancing are available and the outputs can be wire OR'ed.
ドキュメント
データシート 1
クロスリファレンス・ガイド 1
高レベル放射線レポート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| JM38510/10304SGA | 8-Pin TO-99 | ||
| JM38510/10304SPA | 8-Lead CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 29, 2022 - 22_0195 Shipment Carrier Change for TO-99 Header Package |
||
| JM38510/10304SGA | 製造中 | |
|
7 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| JM38510/10304SGA | 製造中 | |
| JM38510/10304SPA | 製造中 | |
|
11 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| JM38510/10304SGA | 製造中 | |
| JM38510/10304SPA | 製造中 | |
|
10 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| JM38510/10304SGA | 製造中 | |
| JM38510/10304SPA | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| JM38510/10304SGA | 製造中 | |
| JM38510/10304SPA | 製造中 | |
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| JM38510/10304SGA | 製造中 | |
| JM38510/10304SPA | 製造中 | |
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| JM38510/10304SPA | 製造中 | |
|
2 1, 2010 - 09_0196 Change In Location of Q Compliance Indicator Location for JAN/38510 Product |
||
| JM38510/10304SPA | 製造中 | |
|
2 9, 2009 - 08_0073 Change of Seal Glass Material for Cerdip & Cerpak Packages |
||
| JM38510/10304SPA | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
PM111Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める