MX7530
製造中CMOS、10ビット乗算型DAC
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.01
Viewing:
製品情報
- 10 or 12 Bit Resolution
- 8, 9, and 10 Bit End Point Linearity
- Low Power Consumption—20mW
- Four-Quadrant Multiplication
- TTL and CMOS Compatible
- Pin-For-Pin Second Source
アプリケーション
- µP制御較正回路
- 自動試験装置
- デジタル制御フィルタ
- 機械および動作制御システム
- プログラマブルゲインアンプ
- プログラマブル電源
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MX7530JN+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MX7530JN+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MX7530に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める