MX7224
製造中CMOS、ダブルバッファ、8ビットDAC、電圧出力アンプ付
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.27
Viewing:
製品情報
- Voltage Output
- Complete DAC with Output Amplifier
- Single or Dual Supply Operation
- 1 LSB Unadjusted Error
- Double Buffered Logic Inputs
アプリケーション
- 自動キャリブレーション
- デジタルアッテネータ
- 関数ジェネレータ
- 動作制御
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MX7224KCWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7224KCWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7224KEWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7224KEWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7224KN+ | PDIP | ||
| MX7224LCWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7224LCWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7224LN+ | PDIP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MX7224に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める