MAXM17546

最終販売

4.5V~42V、5A高効率、DC-DCステップダウンパワーモジュール、インダクタ内蔵

高集積DC-DCパワーモジュールによって設計の容易さと小型ソリューション実装面積を実現

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 設計の複雑さ、製造リスク、および市場投入までの時間を削減
    • 同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ内蔵
    • インダクタ内蔵
    • FET内蔵
    • 補償部品内蔵
  • スペースに制約のあるアプリケーションで基板スペースを節約
    • 完全なステップダウン電源を1つのパッケージに実装
    • 小型プロファイルSiPパッケージ(9mm × 15mm × 4.32mm)
    • 最小限の外付けBOM部品数によってPCB設計を簡素化
  • 電源設計の最適化の柔軟性を提供
    • 広い入力電圧範囲:4.5V~42V
    • 可変出力電圧範囲:0.9V~12V
    • 外部周波数同期を備えた可変周波数:100kHz~2.2MHz
    • PWM、PFM、またはDCM電流モード制御
    • 設定可能なソフトスタート
    • 補助ブートストラップLDOによって効率の向上を実現
    • オプションの設定可能なEN/UVLO
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • 過熱保護内蔵
    • ヒカップモード過負荷保護
    • アクティブローRESET出力電圧監視
    • 周囲動作温度範囲(-40℃~+125℃) /ジャンクション温度範囲(-40℃~+150℃)
MAXM17546
4.5V~42V、5A高効率、DC-DCステップダウンパワーモジュール、インダクタ内蔵
MAXM17546:標準アプリケーション回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
MAX17546 製造中 4.5V~42V、5A、高効率、内部補償、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
MAXM17504 最終販売 4.5V~60V、3.5A高効率、DC-DCステップダウンパワーモジュール、インダクタ内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。

Open Tool

SIMPLISモデル 1


評価用キット

MAXM17546EVKITBE

MAXM17546 5V出力の評価用キット

機能と利点

  • 広い入力範囲:7.5V~42V
  • シールド・インダクタ内蔵の高集積ソリューション
  • 設定された5V出力、最大5A出力電流
  • 全セラミック・コンデンサおよび超小型ソリューション
  • 選択可能なPWM、DCM、PFMモード
  • 設定可能な4msソフト・スタート・タイムとプリバイアス起動
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力、5V VCCにプルアップ
  • 設定可能なEN/UVLO閾値
  • 外部周波数同期機能
  • ヒカップ過電流保護(OCP)
  • 過熱保護(OTP)
  • 工業用温度範囲:-40℃~+125℃
  • CISPR22(EN55022)Class B伝導および電磁放射に適合

製品詳細

Himalayaシリーズの電圧レギュレータICとパワー・モジュールは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM17546EVKITBE#の5V出力評価用キット(EVキット)は、MAXM17546 42V、5Aの高効率、電流モード、同期降圧DC-DCスイッチング・パワー・モジュールのデモ回路です。このEVキットは広い7.5V~42Vの入力電圧で動作し、5V出力電圧で最大5Aの負荷電流を供給します。EVキットは450kHzの周波数でスイッチするように設定されています。このモジュールは使いやすく、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このモジュールは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト(EN/UVLO)、およびサーマル・シャットダウンを備えています。

このEVキットには、小型29ピンSiPパッケージ(15mm × 9mm × 4.32mm)のMAXM17546モジュールが搭載されており、産業用-40℃~+125℃の全温度範囲で動作します。

MAXM17546モジュールのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているためEVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。モジュールの全機能、利点、パラメータについては、MAXM17546データシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局ポイントオブロードレギュレータ
  • 分散電源レギュレーション
  • FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
  • HVACおよびビル制御
  • 試験および測定機器

MAXM17546EVKITB

MAXM17546、5V出力の評価キット

機能と利点

  • 広い入力範囲:7.5V~42V
  • 高集積ソリューション/シールドされたインダクタ内蔵
  • 出力の設定値:5V、出力電流:最大5A
  • 全セラミックコンデンサおよび超小型ソリューション
  • 選択可能なPWM、DCM、およびPFMモード
  • 設定可能な4msのソフトスタート時間およびプリバイアス起動
  • オープンドレインRESET出力(5V VCCにプルアップ)
  • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
  • 外部周波数同期に対応
  • ヒカップ過電流保護(OCP)
  • 過熱保護(OTP)
  • 工業用温度範囲:-40℃~+125℃

製品詳細

Himalayaシリーズの電圧レギュレータICおよびパワーモジュールは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM17546の5V出力評価キット(EVキット)は、42V、5A高効率、電流モード、同期整流ステップダウンDC-DCスイッチングパワーモジュールのMAXM17546の実証回路です。このEVキットは7.5V~42Vの広い入力電圧にわたって動作し、5Vの出力電圧で最大5Aの負荷電流を供給します。このEVキットは450kHzの周波数でスイッチングするように設定されています。このモジュールは簡素に使用することが可能で、最小限の外付け部品数で容易に設定可能です。このモジュールはサイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト(EN/UVLO)、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットには、小型29ピンSiPパッケージ(15mm × 9mm × 4.32mm)のMAXM17546モジュールが実装されており、完全な-40℃~+125℃の工業用温度範囲にわたる動作が保証されています。

MAXM17546モジュールのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと合わせてお読みください。モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17546のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 基地局ポイントオブロードレギュレータ
  • 分散電源レギュレーション
  • FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
  • HVACおよびビル制御
  • 試験および測定機器

MAXM17546EVKITBE
MAXM17546 5V出力の評価用キット
MAXM17546EVKITB
MAXM17546、5V出力の評価キット

最新のディスカッション

MAXM17546に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品