製品概要
機能と利点
- 広い入力範囲:7.5V~42V
- シールド・インダクタ内蔵の高集積ソリューション
- 設定された5V出力、最大5A出力電流
- 全セラミック・コンデンサおよび超小型ソリューション
- 選択可能なPWM、DCM、PFMモード
- 設定可能な4msソフト・スタート・タイムとプリバイアス起動
- オープンドレインのアクティブローRESET出力、5V VCCにプルアップ
- 設定可能なEN/UVLO閾値
- 外部周波数同期機能
- ヒカップ過電流保護(OCP)
- 過熱保護(OTP)
- 工業用温度範囲:-40℃~+125℃
- CISPR22(EN55022)Class B伝導および電磁放射に適合
製品概要
Himalayaシリーズの電圧レギュレータICとパワー・モジュールは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM17546EVKITBE#の5V出力評価用キット(EVキット)は、MAXM17546 42V、5Aの高効率、電流モード、同期降圧DC-DCスイッチング・パワー・モジュールのデモ回路です。このEVキットは広い7.5V~42Vの入力電圧で動作し、5V出力電圧で最大5Aの負荷電流を供給します。EVキットは450kHzの周波数でスイッチするように設定されています。このモジュールは使いやすく、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このモジュールは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト(EN/UVLO)、およびサーマル・シャットダウンを備えています。
このEVキットには、小型29ピンSiPパッケージ(15mm × 9mm × 4.32mm)のMAXM17546モジュールが搭載されており、産業用-40℃~+125℃の全温度範囲で動作します。
MAXM17546モジュールのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているためEVキットを動作させる前にこのデータシートと併せて読んでおく必要があります。モジュールの全機能、利点、パラメータについては、MAXM17546データシートを参照してください。
アプリケーション
- 基地局ポイントオブロードレギュレータ
- 分散電源レギュレーション
- FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
- HVACおよびビル制御
- 試験および測定機器
対象となる製品
関連資料
-
MAXM17546EVKITBE: Evaluation Kit for the MAXM17546 5V Output Data Sheet (Rev. 0)2021/07/20PDF847K