MAXM17502
最終販売1A、60V高効率、DC-DCステップダウンパワーモジュール、インダクタ内蔵
設計の容易さと小型ソリューション実装面積を実現する高集積DC-DCパワーモジュール
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 設計の複雑性、製造のリスク、および開発期間を削減
- スイッチング電源コントローラおよびデュアルMOSFETパワースイッチ内蔵
- インダクタ内蔵
- 補償部品内蔵
- 熱障害保護内蔵
- ピーク電流制限内蔵
- スペースに制約のあるアプリケーションで基板スペースを節約
- 完全な高集積ステップダウン電源を1つのパッケージに実装
- 小型プロファイルSiPパッケージ(6.5mm x 10mm x 2.8mm)
- 最小限の外付けBOM部品によってPCB設計を簡素化
- 電源設計の最適化の柔軟性を提供
- 広い入力電圧範囲:4.5V~60V
- 可変出力電圧範囲:0.9V~5.0V
- 最大1Aの電流を供給
- シャットダウン電流:わずか0.9µA (typ)
- システム精度:±1.8%
- 固定周波数PWM
- 設定可能なソフトスタートおよびプリバイアス起動
- オプションの設定可能なEN/UVLO
- 堅牢な動作
- オープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローRESET端子)
- 工業用/自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
Himalayaシリーズの電圧レギュレータICおよびパワーモジュールは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM17502は放熱効率の高いシステムインパッケージ(SiP)に内蔵したピン互換モジュールファミリの高電圧、ステップダウンパワーモジュールです。このデバイスは、スイッチング電源コントローラ、MOSFET、インダクタ、および補償部品を内蔵しています。このデバイスは4.5V~60Vの入力電源電圧で動作し、0.9V~5.0Vの可変出力電圧に対応し、出力電流は1Aです。高レベルの集積によって設計の複雑さ、製造リスクを大幅に低減し、真のプラグ&プレイ電源ソリューションを提供して市場投入までの時間を短縮します。
このモジュールファミリ内のピン互換性によって、設計要件の変化に対応可能な設計の柔軟性が実現されます。シーケンス制御用に、このデバイスは可変ソフトスタート時間、設定可能なEN/UVLOスレッショルド、およびパワーグッドインジケータ(アクティブローRESET端子)を備えています。
MAXM17502は、放熱特性を高めた、小型28ピンSiPパッケージ(6.5mm x 10mm x 2.8mm)で提供されます。このデバイスは、-40℃~+125℃の工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧LDO代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAXM17502ALI# | 28-Lead POWER LGA (6.5mm x 10mm x 2.7mm) | ||
| MAXM17502ALI#T | 28-Lead POWER LGA (6.5mm x 10mm x 2.7mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designerは、ICレベルの電源設計のための次世代ツールで、エンジニアをより迅速で検証済みのソリューションに導きます。
Open ToolSIMPLISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAXM17502に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める