製品概要
機能と利点
- 高集積ソリューション/シールドされたインダクタ内蔵
- 広い入力範囲:12V~60V
- プリセット出力電圧:5V
- 出力電流:最大1A
- 高効率:84% (VIN = 24V、VOUT = 5V、1.0A時)
- スイッチング周波数:540kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- オープンドレインアクティブローRESET出力
- 内部補償
- 過電流および過熱保護
- 薄型、表面実装部品
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAXM17502の評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、電流モード、同期整流ステップダウンDC-DCスイッチングパワーモジュールのMAXM17502の実証回路です。このEVキットは、広い12V~60Vの入力電圧範囲から5Vで最大1Aの負荷電流を提供するように設計されています。このEVキットは最適な540kHzのスイッチング周波数でスイッチングするため、高性能を維持しながら小型の部品およびソリューションサイズが可能です。このEVキットは高精度のイネーブル入力およびオープンドレインアクティブローのRESET出力信号を提供し、簡素で高信頼性の起動シーケンスを提供します。また、EVキットは、各種出力電圧の設定、調整可能な入力低電圧ロックアウト、および起動時の突入電流制御用のソフトスタート時間用の部品実装オプションも備えています。MAXM17502モジュールのデータシートは、このデバイスの詳細な解説が提供されており、デモ回路に変更を加える前に、評価キットのデータシートと併せて読んでおく必要があります。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 汎用PoL (Point-of-Load)
- 高電圧LDO代替
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
対象となる製品
関連資料
-
MAXM17502EVKIT ODB File - Design Files2023/11/10ZIP6M