MAX9974

DAC内蔵、デュアルドライバ/コンパレータ/ロード

レベル設定DAC内蔵、
全機能内蔵、高性能、ピンエレクトロニクスドライバ/コンパレータ/ロード(DCL)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 600Mbps (3V高速時)
  • 超低電力損失:チャネル当り700mW
  • 広い電圧範囲:-1.5V~+6.5V
  • 広い電圧振幅範囲:200mV~8V
  • 低リークモード:10nA (max)
  • 内蔵終端オンザフライ(第3レベルドライブ)
  • 電圧クランプ内蔵
  • パッシブ負荷またはプルアップ
  • 非常に小さいタイミングのばらつき
  • 最小限の外付け部品点数
  • SPI™対応のシリアル制御インタフェース

MAX9973/MAX9974はレベル設定ディジタル-アナログコンバータ(DAC)付き、全機能内蔵、高性能、デュアルチャネルピンエレクトロニクスドライバ/コンパレータ/ロード(DCL)であり、メモリおよびSOC自動試験機器(ATE)アプリケーションに最適です。各チャネルは、3レベルピンドライバ、ウィンドウコンパレータ、ダイナミッククランプ、1kΩ負荷、および7つの独立したレベル設定DACを内蔵しています。

このドライバは広い電圧範囲と高速動作が特長で、ハイインピーダンスおよびアクティブ終端(第3レベルドライブ)モードを備え、低電圧振幅でも高いリニアリティを維持しています。また、ドライバは、ECL、LVPECL、LVDS、およびGTLに対応する内蔵終端抵抗付きの高速、差動マルチプレクサ制御入力も備えています。ウィンドウコンパレータは、スルーレート、パルス幅、またはオーバドライブ電圧の変動に対するタイミング変動が極めて小さく、オープンコレクタ出力を装備しています。ハイインピーダンスモードが選択されると、ダイナミッククランプによって被測定デバイス(DUT)の高速波形のダンピングが行われます。負荷は、コンパレータと共に使用されると接触試験の高速化が容易となり、オープンドレイン/コレクタDUT_出力のプルアップとして機能します。MAX9973/MAX9974は、シリアルインタフェースを通じて設定されます。

MAX9973/MAX9974は、エクスポーズドヒートスラグの位置とピン配置の2点が異なります。MAX9973G/MAX9974Gのコンパレータ出力は8mA (typ)をシンクし、またMAX9973H/MAX9974Hのコンパレータ出力は16mA (typ)をシンクします。これらのデバイスは、放熱用に上部(MAX9973)または下部(MAX9974)にエクスポーズドパッド付きの64ピンTQFP-EPパッケージ(10mm x 10mm x 1.00mm)で提供されます。電力損失は、チャネル当りわずか700mWです。全動作電圧範囲は、-1.5V~+6.5Vです。+40℃~+100℃の内部ダイ温度範囲での動作が保証され、温度モニタ出力を備えています。

アプリケーション

  • メモリテスタ
  • SOCテスタ

MAX9974
DAC内蔵、デュアルドライバ/コンパレータ/ロード
MAX9973、MAX9974:ファンクションダイアグラム
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
MAX9974に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品