利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低電力損失:1チャネル当り900mW (typ)
  • 高速:500Mbps (3VP-P時)
  • プログラマブルなアクティブ負荷電流:2mA
  • 小さいタイミングのばらつき
  • 広い動作電圧範囲:-1.5V~+6.5V
  • アクティブ終端(第3レベルドライブ)
  • 低リークモード:15nA (max)
  • クランプ内蔵
  • ロジックファミリの大部分と容易にインタフェース
  • PMU接続内蔵
  • ディジタルプログラマブルスルーレート
  • 終端抵抗内蔵
  • 低オフセット誤差
MAX9962
2mA負荷付き、デュアル、低電力、500Mbps ATEドライバ/コンパレータ
MAX9961、MAX9962:標準アプリケーション回路
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
ATE(自動試験装置) 3
MAX9963 製造中 クワッド、低電力、500Mbps ATEドライバ/コンパレータ
MAX9965 製造中止 クワッド、低電力、500Mbps ATEドライバ/コンパレータ
MAX9967 製造中 35mA負荷付き、デュアル、低電力、500Mbps ATEドライバ/コンパレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX9962に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品