MAX8969

製造中

ステップアップコンバータ、ハンドヘルドアプリケーション用

外付け部品が4つの1Aブーストコンバータ、小型、1.25mm x 1.25mmのWLPパッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 柔軟なシステム統合
    • 出力電流:最大1A
    • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
    • 出力電圧オプション:3.3V~5.7V
  • 内蔵保護によってシステムの堅牢性が向上
    • 低電圧ロックアウト(UVLO)
    • 短絡保護
    • 過熱シャットダウン
  • 高効率および低自己消費電流によってバッテリ寿命を延長
    • 内蔵同期整流器による効率:90%以上
    • 自動トラックモードIQ:60µA
    • ステップアップモードIQ:45µA
    • トラックモードIQ:30µA
    • シャットダウン電流:1µA
    • 軽負荷時のスキップモードによって効率を向上
    • True Shutdown™によってOUT_からLX_への電流フローを防止
    • ソフトスタートによって突入電流を480mAに制限
  • 小型パッケージと高周波数動作によって基板スペースを削減
    • 9ピンWLPパッケージ(1.25mm × 1.25mm)
    • PWMスイッチング周波数:3MHz
    • 少ない外付け部品数
MAX8969
ステップアップコンバータ、ハンドヘルドアプリケーション用
MAX8969 Circuit Diagram MAX8969 Pin Configuration MAX8969 Simplified Block Diagram
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
MAX8969EVKIT

MAX8969の評価キット

機能と利点

  • コンパクトなレイアウト、少ない外付け部品数
  • 出力電流:1A (max)
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 内蔵同期整流器による高効率:90%以上
  • 1A電流制限トラックモード
  • 自動トラックモード
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8969の評価キット(EVキット)は、MAX8969 ICの評価用の完全実装および試験済みPCBです。このICは、あらゆる1セルLiイオン(Li+)アプリケーションに使用可能な小型パッケージのシンプルな1Aステップアップコンバータです。このICは、入力低電圧ロックアウト、短絡、および過熱シャットダウンなどの保護機能を備えています。

このICは、軽負荷時にスキップモードにシームレスに移行し、効率を高めます。このような状態では、スイッチングは必要な場合にのみ発生するため、スイッチング周波数と消費電流が低減し、高効率が維持されます。

入力電圧が出力電圧に近い場合、効率を向上するためにトラックと自動トラックの2つの特別な動作モードを使用可能です。これらのモードでは、ユーザーは自己消費電流(IQ)とブーストモードへの過渡応答時間のバランスを取ることができます。どちらのモードも、pチャネルMOSFETは、VOUTがVINに追従するような電流制限スイッチとして動作します。ただし、トラックモードでは、ブースト回路がディセーブルされ、システムがEN、TREN入力(IQ = 30µA)によってブースト機能を制御します。自動トラックモード(ATM)では、VINがターゲットVOUT (IQ = 60µA)の95%まで下降すると、ブースト回路がイネーブルされ、デバイスが自動的にブーストモードに移行します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 電子書籍
  • GPS、PND
  • モバイルインターネットデバイス
  • スマートフォン

MAX8969EVKIT
MAX8969の評価キット

最新のディスカッション

MAX8969に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品