製品概要
機能と利点
- コンパクトなレイアウト、少ない外付け部品数
- 出力電流:1A (max)
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 内蔵同期整流器による高効率:90%以上
- 1A電流制限トラックモード
- 自動トラックモード
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8969の評価キット(EVキット)は、MAX8969 ICの評価用の完全実装および試験済みPCBです。このICは、あらゆる1セルLiイオン(Li+)アプリケーションに使用可能な小型パッケージのシンプルな1Aステップアップコンバータです。このICは、入力低電圧ロックアウト、短絡、および過熱シャットダウンなどの保護機能を備えています。
このICは、軽負荷時にスキップモードにシームレスに移行し、効率を高めます。このような状態では、スイッチングは必要な場合にのみ発生するため、スイッチング周波数と消費電流が低減し、高効率が維持されます。
入力電圧が出力電圧に近い場合、効率を向上するためにトラックと自動トラックの2つの特別な動作モードを使用可能です。これらのモードでは、ユーザーは自己消費電流(IQ)とブーストモードへの過渡応答時間のバランスを取ることができます。どちらのモードも、pチャネルMOSFETは、VOUTがVINに追従するような電流制限スイッチとして動作します。ただし、トラックモードでは、ブースト回路がディセーブルされ、システムがEN、TREN入力(IQ = 30µA)によってブースト機能を制御します。自動トラックモード(ATM)では、VINがターゲットVOUT (IQ = 60µA)の95%まで下降すると、ブースト回路がイネーブルされ、デバイスが自動的にブーストモードに移行します。
アプリケーション
- 携帯電話
- 電子書籍
- GPS、PND
- モバイルインターネットデバイス
- スマートフォン
対象となる製品
関連資料
-
MAX8969EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8969 Data Sheet (Rev. 1)2016/07/12PDF231K