MAX8857A
製造中止超小型、全MOSFET内蔵、7チャネル、2 AA、DSC用PMIC
高効率、2 AA、DSC用PMIC
製品情報
- 95%効率の同期整流DC-DCコンバータ
- 90%効率の昇降圧動作
- 最大85%効率、高電圧DC-DCコンバータ
- 2つのAAバッテリから直接動作するインバータ
- 全チャネルに内部補償
- すべてのステップアップコンバータにTrue Shutdown™
- 過負荷保護
- 立上りの短絡保護
- 突入電流を制御するソフトスタート
- 100%のデューティサイクルのステップダウンコンバータ
- 最大6個の白色LED用、安定化された電流出力
- WLED電流のPWM調光
- 27Vまで調整可能なLED過電圧保護
- CCD用トランス不要の反転コンバータ
- スイッチング周波数:2MHz ±2.5%
- シャットダウン消費電流:1µA
- CCD電圧シーケンシング
- 全パワーMOSFET内蔵
- SDOKパワーOKインジケータ
PMICのMAX8857Aは、デジタルスチルカメラ(DSC)およびデジタルビデオカメラ(DVC)向けに全機能内蔵の電源ソリューションを提供します。MAX8857Aは、2つのAAセルまたはデュアルバッテリ設計で現在入手可能なソリューションに比べ、性能、部品点数、および基板スペースの利用において優れています。内蔵のパワーMOSFETは、重要となる電源に最大95%の効率を提供します。CCDインバータは、追加の外付け部品を使用することなく、2つのAA/NiMHバッテリで直接動作します。
- ステップアップ同期整流DC-DCコンバータ(SU)。MAX8857AはVSUからブートストラップされます。
- DSP I/O電源電圧用、アクティブ放電機能付き、MAIN同期整流ステップアップDC-DCコンバータ(M)
- DSP DDR電源電圧用、SDZ同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ(Z)
- DSPコア電源電圧用、低電圧(最低1V)同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ(SD)
- 電流レギュレーション付きステップアップDC-DCコンバータおよび最大6つの直列白色LED (WLED)用PWM調光制御(LEDBST)
- CCDイメージャまたは正のLCDバイアス電源用、高電圧ステップアップDC-DCコンバータ(CCDBST)
- CCDイメージャまたは負のLCDバイアス電源用、トランスが不要の反転DC-DCコンバータ(CCDINV)。このコンバータは2 AAバッテリに直接接続可能です。
MAX8857Aは、5mm x 5mmの40ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- DSCおよびDVC
- PDAおよびポータブルメディアプレーヤー
ドキュメント
データシート 2
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストこれは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8857Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める