製品概要
機能と利点
- 効率95%の同期整流DC-DCコンバータ
- 効率90%のバックブースト動作
- 最大85%効率のCCD、LCD、WLED、および/またはOLED用、効率最大85%のDC-DCコンバータ
- インバータは2つの単3バッテリで直接動作
- すべてのチャネルに内部補償
- すべてのステップアップコンバータにTrue Shutdown™内蔵
- 過負荷保護
- スタートアップ時から短絡保護
- スタートアップ電流を制御するソフトスタート
- 100%のディーティサイクルのステップダウンコンバータ
- 最大4つの白色LED用の安定化電流出力
- WLED電流のPWM調光
- 調整可能なLED過電圧保護:最大27V
- CCD用トランスレスの反転コンバータ
- スイッチング周波数:2MHz ±2.5%
- シャットダウン消費電流:1µA
- CCD電圧シーケンシング
- 全パワーMOSFET内蔵
- SDOKパワーOKインジケータ
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8857Aの評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX8857Aを評価するための完全実装および試験済みPCBです。MAX8857A PMICは、ディジタルカメラ(DSC)やディジタルビデオカメラ(DVC)での使用に最適です。MAX8857Aは、2つの単3セルやデュアルバッテリ設計に現在利用可能なソリューションに比べて、性能、部品点数、および基板スペースの利用が向上します。内蔵のパワーMOSFETは、重要な電源に最大95%の高効率を提供します。CCDインバータは、追加の外付け部品を使用せずに、2つの単3 NiMHバッテリで直接動作することができます。
アプリケーション
- DSCおよびDVC
- PDAおよびポータブルメディアプレーヤー
対象となる製品
関連資料
-
MAX8857AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX8857A Data Sheet (Rev. 0)2008/12/12PDF195K