MAX8680

製造中止

超小型5mm x 5mmのTQFNパッケージ、超小型、完全内蔵MOSFET、7チャネルDSC PMIC

業界最小、7チャネルDSC電源ソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 効率95%同期整流DC-DCコンバータ
  • 効率90%昇降圧動作
  • CCD、LCD、WLED、および/またはOLED用効率85% DC-DCコンバータ 
  • すべてのチャネルで内部補償
  • すべてのステップアップコンバータでTrue Shutdown
  • 過負荷保護
  • ソフトスタートによる立上り電流の制御
  • ステップダウンコンバータでドロップアウト動作(デューティサイクル:100%)
  • 最大6つの白色LEDに安定化電流出力
  • WLED電流のPWM調光
  • 最大27Vの調整可能なLED過電圧保護
  • CCD用、トランスが不要な反転コンバータ
  • 低電圧チャネル用、2MHzのスイッチング周波数
  • スイッチング周波数精度:±2.5%
  • シャットダウン消費電流:1µA
  • コアおよびメイン出力用、立上り電圧トラッキング
  • すべてのパワーMOSFETを内蔵
  • アクティブローSDOKパワーOKインジケータ
MAX8680
超小型5mm x 5mmのTQFNパッケージ、超小型、完全内蔵MOSFET、7チャネルDSC PMIC
MAX8680:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX8680EVKIT

MAX8680の評価キット

機能と利点

  • 効率95%同期整流DC-DCコンバータ
  • 効率90%昇降圧動作
  • CCD、LCD、WLED、および/またはOLED用、効率85% DC-DCコンバータ
  • すべてのチャネルで内部補償
  • すべてのステップアップコンバータでTrue Shutdown
  • 過負荷保護
  • ソフトスタートによる立上り電流の制御
  • すべてのステップダウンコンバータでドロップアウト動作(デューティサイクル:100%)
  • 最大6個つの白色LEDに安定化電流出力
  • WLED電流のPWM調光
  • 27Vまでの設定可能LED過電圧保護
  • CCD用、トランスが不要なインバータ
  • 低電圧チャネル用、2MHzのスイッチング周波数
  • シャットダウン消費電流:1µA
  • コアおよびメイン出力用、立上り電圧トラッキング
  • すべてのパワーMOSFETを内蔵
  • アクティブローSDOKパワーOKインジケータ
  • 5mm x 5mm x 0.8mmの40ピンTQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8680の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントICのMAX8680を評価する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。MAX8680は、2.7V~5.5Vの入力に対応し、ディジタルスチルカメラ(DSC)およびディジタルビデオカメラ(DVC)に完全な電源ソリューションを提供します。この製品は、最大95%の効率で7つのオンチップパワーMOSFET DC-DCコンバータを備えており、DSCシステムのすべての重要な電源に電力を供給します。すべてのステップアップコンバータは、True Shutdown™および内部補償も備えており、外付け部品点数を最小限に抑えます。

アプリケーション

  • DSCおよびDVC
  • GPSナビゲーションシステム
  • PDAおよびポータブルメディアプレーヤー

MAX8680EVKIT
MAX8680の評価キット

最新のディスカッション

MAX8680に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品