製品概要
機能と利点
- 効率95%同期整流DC-DCコンバータ
- 効率90%昇降圧動作
- CCD、LCD、WLED、および/またはOLED用、効率85% DC-DCコンバータ
- すべてのチャネルで内部補償
- すべてのステップアップコンバータでTrue Shutdown
- 過負荷保護
- ソフトスタートによる立上り電流の制御
- すべてのステップダウンコンバータでドロップアウト動作(デューティサイクル:100%)
- 最大6個つの白色LEDに安定化電流出力
- WLED電流のPWM調光
- 27Vまでの設定可能LED過電圧保護
- CCD用、トランスが不要なインバータ
- 低電圧チャネル用、2MHzのスイッチング周波数
- シャットダウン消費電流:1µA
- コアおよびメイン出力用、立上り電圧トラッキング
- すべてのパワーMOSFETを内蔵
- アクティブローSDOKパワーOKインジケータ
- 5mm x 5mm x 0.8mmの40ピンTQFNパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8680の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントICのMAX8680を評価する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。MAX8680は、2.7V~5.5Vの入力に対応し、ディジタルスチルカメラ(DSC)およびディジタルビデオカメラ(DVC)に完全な電源ソリューションを提供します。この製品は、最大95%の効率で7つのオンチップパワーMOSFET DC-DCコンバータを備えており、DSCシステムのすべての重要な電源に電力を供給します。すべてのステップアップコンバータは、True Shutdown™および内部補償も備えており、外付け部品点数を最小限に抑えます。
アプリケーション
- DSCおよびDVC
- GPSナビゲーションシステム
- PDAおよびポータブルメディアプレーヤー
対象となる製品
関連資料
-
MAX8680EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8680 Data Sheet (Rev. 0)2008/10/22PDF266K