MAX8842
製造中超低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、µDFN
性能を妥協せず、わずか3.9mm²の全ソリューションサイズしか必要としない、超低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.81
製品情報
- 省スペース、µDFNパッケージ(1.0mm x 1.5mm x 0.8mm)
- 出力ノイズ(100Hz~100kHz帯域幅):11µVRMS (MAX8840)
- PSRR (1kHzにおいて):78dB (MAX8840)
- 120mA負荷時で120mVのドロップアウト
- あらゆる負荷に対して1µFセラミックコンデンサで安定
- 保証出力:150mA
- 入出力コンデンサのみ必要(MAX8841)
- 出力電圧:1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、3V、3.3V、4.5V (MAX8840/MAX8841)および可変(MAX8842)
- 低グランド電流:40µA
- 優れた負荷/ライントランジェント
- 過電流および過熱保護
MAX8840/MAX8841/MAX8842は超低ノイズ、低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータで、最大150mAの連続出力電流を供給するように設計されています。このレギュレータは、120mAの負荷電流で120mVの低ドロップアウトを実現しています。MAX8840は先進アーキテクチャによって、100kHzで11µVRMSの超低出力電圧ノイズと54dBのPSRRを実現しています。
MAX8841にはバイパスコンデンサが不要で、プリント基板面積が最小限に抑えられます。MAX8842の出力電圧は、外付け分圧器で設定することができます。
MAX8840/MAX8841は、1.5V~4.5Vの範囲で多種の電圧にプリセットされています。MAX8840/MAX8841/MAX8842はpチャネルMOSFET直列パストランジスタを内蔵した設計で、超低グランド電流(40µA)を維持します。
これらのレギュレータは、値が小さい低コストセラミックコンデンサで動作するように設計され、最適化されています。MAX8840に必要な出力コンデンサはわずか1µF (typ)で、あらゆる負荷に対して安定しています。ディセーブルされると、消費電流は1µA以下まで低減します。
MAX8840/MAX8841/MAX8842は、1mm x 1.5mm x 0.8mmの小型µDFN鉛フリーパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 基地局
- Bluetooth®ポータブル無線およびアクセサリ
- 携帯およびコードレス電話
- デジタルカメラ
- PDAおよびパームトップコンピュータ
- パーソナルステレオ
- ポータブルおよびバッテリ駆動機器
- 無線LAN
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8842ELT+ | LFCSP | ||
| MAX8842ELT+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リニア・レギュレータ 6 | ||
| MAX8883 | 製造中 | デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト、160mAリニアレギュレータ、SOT23パッケージ |
| MAX8878 | 製造中 | 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列 |
| MAX8882 | 新規設計に推奨 | デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト、160mAリニアレギュレータ、SOT23パッケージ |
| MAX8877 | 製造中 | 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列 |
| MAX8868 | 製造中 | 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23 |
| MAX8867 | 製造中 | 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23 |
最新のディスカッション
MAX8842に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める