MAX8841

新規設計に推奨

超低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、µDFN

性能を妥協せず、わずか3.9mm²の全ソリューションサイズしか必要としない、超低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 省スペース、µDFNパッケージ(1.0mm x 1.5mm x 0.8mm)
  • 出力ノイズ(100Hz~100kHz帯域幅):11µVRMS (MAX8840)
  • PSRR (1kHzにおいて):78dB (MAX8840)
  • 120mA負荷時で120mVのドロップアウト
  • あらゆる負荷に対して1µFセラミックコンデンサで安定
  • 保証出力:150mA
  • 入出力コンデンサのみ必要(MAX8841)
  • 出力電圧:1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、3V、3.3V、4.5V (MAX8840/MAX8841)および可変(MAX8842)
  • 低グランド電流:40µA
  • 優れた負荷/ライントランジェント
  • 過電流および過熱保護
MAX8841
超低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、µDFN
MAX8840、MAX8841、MAX8842:標準動作回路
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
リニア・レギュレータ 6
MAX8883 製造中 デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト、160mAリニアレギュレータ、SOT23パッケージ
MAX8878 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列
MAX8882 新規設計に推奨 デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト、160mAリニアレギュレータ、SOT23パッケージ
MAX8877 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列
MAX8868 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23
MAX8867 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX8841に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品