MAX8811

製造中止

ブーストダイオード内蔵、高速、デュアルフェーズドライバ

高ゲート駆動力によって超高速立上りおよび立下り時間が実現、設計者は低コスト(高ゲート能力) MOSFETを使用、または大電流アプリケーションで複数の並列MOSFETを駆動可能

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デュアルフェーズ、同期バック(降圧)ドライバ
  • ブートストラップダイオード内蔵
  • 最大システム入力電圧:26V
  • ピークゲート駆動電流:6A
  • フェーズ当り30A可能
  • 0.4Ω/0.9Ωローサイド、0.7Ω/1.0Ωハイサイドドライバ(typ)
  • 3000pFの負荷で11ns (typ)の立上り/立下り時間
  • アダプティブなデッドタイム制御
  • ユーザ設定可能の遅延時間
  • シャットダウン時の自己消費電流が0.04µA (typ)となるイネーブル機能
  • 省スペース、鉛フリー16ピンQSOP
MAX8811
ブーストダイオード内蔵、高速、デュアルフェーズドライバ
MAX8811:標準動作回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 5
MAX8810A 製造中止 デュアルMOSFETドライバ内蔵、VRD11/VRD10、K8 Rev F、2/3/4位相PWMコントローラ
MAX1954 製造中 低コスト、高周波、電流モードPWMバックコントローラ
MAX8578 製造中 3V~28V入力、低コスト、ヒステリシスコンパレータ制御の同期ステップダウンコントローラ
MAX8809A 製造中止 デュアルMOSFETドライバ内蔵、VRD11/VRD10、K8 Rev F、2/3/4位相PWMコントローラ
MAX8552 製造中 高速、広範囲入力、単位相MOSFETドライバ
リニア・レギュレータ 1
MAX8515 製造中 絶縁型DC-DCコンバータ用、広入力、0.6Vシャントレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX8811に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品