MAX8578
製造中3V~28V入力、低コスト、ヒステリシスコンパレータ制御の同期ステップダウンコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.52
製品情報
- 電源電圧範囲:3V~28V
- 精度:1.2%(全温度範囲)
- 可変出力電圧:最低0.6V
- スイッチング周波数:200kHz~500kHz
- 可変の温度補償ヒカップ電流制限
- 無損失ピーク電流検出
- プリバイアス出力への単調性スタートアップ(MAX8576/MAX8578)
- スタートアップ過電圧保護(MAX8577/MAX8579)
- イネーブル/シャットダウン
- 調整可能なソフトスタート
MAX8576~MAX8579は同期PWMバック(降圧型)コントローラで、ヒステリシス電圧モード制御アルゴリズムを使って、ループ補償を必要とせずに高速過渡応答を実現します。MAX8576/MAX8577はLDOレギュレータを内蔵しているため、3V~28V入力の単一電源のみでコントローラ動作が可能です。MAX8578/MAX8579はLDOを内蔵せず、入力の電源が5.5V以上の場合はICに電源供給する別の電源が必要です。MAX8576~MAX8579の出力電圧は、最大15Aの負荷で0.6V~(0.9 x VIN)の範囲で可変できます。
公称スイッチング周波数は、200kHz~500kHzの範囲でプログラマブルです。ハイサイドMOSFETの検出によって、可変ヒカップ電流制限と短絡保護を行うことができます。MAX8576/MAX8578は出力電圧をプルダウンせずに、プリチャージされた出力にスタートアップすることができます。MAX8577/MAX8579はスタートアップ出力過電圧保護(OVP)を備え、プリチャージされた出力をプルダウンします。
アプリケーション
- AGPおよびPCI Express®電源
- グラフィックカード電源
- マザーボード用電源
- POL電源
- セットトップボックス
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8578EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX8578EUB+T | MINI_SO |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX8578EUB+ | 製造中 | |
| MAX8578EUB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX8578に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める