MAX8740
新規設計には非推奨TFT LCDステップアップDC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.18
製品情報
MAX8740は、アクティブマトリックス型の薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)に安定化電源電圧を供給する高性能ステップアップDC-DCコンバータです。MAX8740は、内蔵のnチャネルパワーMOSFETを使って電流モード、固定周波数、パルス幅変調(PWM)回路を採用して、高効率および高速過渡応答を実現します。
ユーザは、ロジック入力端子(FREQ)を使って、640kHzまたは1.2MHzの動作を選択することができます。高スイッチング周波数のため、超小型インダクタと低ESRのセラミックコンデンサを使用することができます。電流モードアーキテクチャが、パルス負荷に対して高速過渡応答を実現します。補償端子(COMP)を使って、ループの動特性をフレキシブルに調整することができます。30Vの内蔵MOSFETは、2.6V~5.5Vの入力電圧範囲から最大28Vの出力電圧を生成することができます。ソフトスタートは入力電流を徐々に上昇させ、外付けコンデンサを使って設定されます。
MAX8740は、10ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- LCDモニタパネル
- ノートブックコンピュータのディスプレイ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8740ETB+ | LFCSP | ||
| MAX8740ETB+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX8740に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める