MAX8727

製造中止

TFT LCDステップアップDC-DCコンバータ

アクティブマトリックス薄膜トランジスタ(TFT)液晶ディスプレイ(LCD)用、制御電源を提供する高性能ステップアップDC-DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 効率:90%
  • 可変出力:VIN~24V
  • 入力電源電圧範囲:2.6V~5.5V
  • 入力電源低電圧ロックアウト
  • 端子設定のスイッチング周波数:640kHzまたは1.2MHz
  • プログラマブルなソフトスタート
  • シャットダウン電流:0.1µA
  • 小型10ピンTDFNパッケージ
  • MAX8727
    TFT LCDステップアップDC-DCコンバータ
    MAX8727:標準動作回路
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
    スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
    MAX1790 新規設計には非推奨 低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
    MAX8715 製造中 低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    評価用キット

    MAX8727EVKIT

    MAX8727の評価キット

    機能と利点

    • 効率:90%
    • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
    • 出力電圧:15V (VIN~24Vの範囲で調整可能)
    • 出力電流:600mA (4.5V入力)
    • スイッチング周波数:1.2MHz (640kHzまたは1.2MHzを選択可能)
    • プログラマブルなソフトスタート
    • ICシャットダウン電流:0.1µA (typ)
    • 完全実装および試験済み

    製品詳細

    MAX8727の評価キット(EVキット)は、パルス幅変調(PWM)、ステップアップDC-DCコンバータを内蔵する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットは、1.2MHzのスイッチング周波数で動作するように構成されています。このキットは2.6V~5.5VのDC電源電圧で動作し、15V出力に構成され、4.5V入力で600mAを供給可能です。

    MAX8727のEVキットは低自己消費電流と高変換効率(90%)を特長とします。スイッチング周波数が高いため、小型表面実装部品を使用することができます。

    アプリケーション

    • LCDモニタパネル
    • ノートブックコンピュータのディスプレイ

    MAX8727EVKIT
    MAX8727の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX8727に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品